Flammenbeständig, Steckverbindung, T-Schraubverbindung mit Außengewinde, KRY

Flammenbeständig, Steckverbindung, T-Schraubverbindung mit Außengewinde, KRY
· Effective when piping is in a confined space
· Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
· Ideal for areas where weld splatter is generated
· Flame resistant material
· Maximum operating pressure of 1.0MPa

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRY08-02S
KRY10-02S
KRY10-04S
KRY12-04S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

6.71 €

10 4 Arbeitstage 81/4

8.37 €

5 4 Arbeitstage 101/4

9.56 €

5 4 Arbeitstage 101/2

11.15 €

5 4 Arbeitstage 121/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connection Type R

Technischer Support