• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flammenbeständig, Steckverbindung, Reduktion, KRR

Flammenbeständig, Steckverbindung, Reduktion, KRR
· Effective when piping is in a confined space
· Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
· Ideal for areas where weld splatter is generated
· Flame resistant material
· Maximum operating pressure of 1.0MPa

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRR06-08
KRR06-10
KRR08-10
KRR08-12
KRR10-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm)

4.39 €

10 4 Arbeitstage 68

4.66 €

10 4 Arbeitstage 610

5.24 €

10 4 Arbeitstage 810

5.45 €

10 4 Arbeitstage 812

5.63 €

5 4 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Technischer Support