Flammenbeständig, Steckverbindung, Gerade Steckverbindung für gleiche Schläuche, KRL

Flammenbeständig, Steckverbindung, Gerade Steckverbindung für gleiche Schläuche, KRL
· Effective when piping is in a confined space
· Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
· Ideal for areas where weld splatter is generated
· Flame resistant material
· Maximum operating pressure of 1.0MPa

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRH06-00
KRH08-00
KRH10-00
KRH12-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

5.02 €

10 4 Arbeitstage 6

5.02 €

10 4 Arbeitstage 8

6.10 €

5 4 Arbeitstage 10

7.29 €

5 4 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Technischer Support