Flammenbeständig, Steckverbindung, Winkelverbindung, KRL

Flammenbeständig, Steckverbindung, Winkelverbindung, KRL
· Effective when piping is in a confined space
· Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
· Ideal for areas where weld splatter is generated
· Flame resistant material
· Maximum operating pressure of 1.0MPa

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRL06-00
KRL08-00
KRL10-00
KRL12-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

4.73 €

10 4 Arbeitstage 6

5.35 €

10 4 Arbeitstage 8

6.03 €

5 4 Arbeitstage 10

6.60 €

5 4 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Technischer Support