Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
· Effective when piping is in a confined space · Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube · Ideal for areas where weld splatter is generated · Flame resistant material · Maximum operating pressure of 1.0MPa
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern zu dem gesuchten Artikel