Mechanisches Ventil, VFM / VZM

Mechanisches Ventil, VFM / VZM
Die Serie VFM ist ein mechanisches 5/2-Wege Ventile, erhältlich mit weichdichtendem Schieber (VFM300) oder Stahlschieber (VFM200). Diese Serie gewährleistet hohe Durchflusskapazität (18 mm²) und hohe Zyklusfrequenz. Die Serie VFM bietet optional einen externen Pilotventilkörper und eine große Auswahl an Antrieben an.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VM-01C
VM-01CS
VM-02C
VM-02CS
VM-06CS
VM-06DS
VM-08C
VM-08D
VM-30CB
VM-30CG
VM-30CR
VM-32CB
VM-32CG
VM-32CR
VM-33C
VM-34CB
VM-34CG
VM-34CR
VM-36C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betätigung Suffix für Antrieb Modell

7.11 €

1 39 Arbeitstage RollenhebelPolyacetalgemeinsam bei VFM/VZM

9.53 €

1 22 Arbeitstage RollenhebelHartstahlwalzegemeinsam bei VFM/VZM

13.02 €

1 39 Arbeitstage Einwegbetrieb RollenhebelPolyacetalgemeinsam bei VFM/VZM

15.48 €

1 39 Arbeitstage Einwegbetrieb RollenhebelHartstahlwalzegemeinsam bei VFM/VZM

23.69 €

1 22 Arbeitstage RollenkolbenHartstahlwalzegemeinsam bei VFM/VZM

28.39 €

1 22 Arbeitstage RollenkolbenHartstahlwalzeAusschließlich für VFM

15.48 €

1 22 Arbeitstage KniehebelOhnegemeinsam bei VFM/VZM

18.39 €

1 22 Arbeitstage KniehebelOhneAusschließlich für VFM

13.02 €

1 22 Arbeitstage Druckknopf (pilzförmig)schwarzgemeinsam bei VFM/VZM

13.02 €

1 4 Arbeitstage Druckknopf (pilzförmig)grüngemeinsam bei VFM/VZM

13.02 €

1 22 Arbeitstage Druckknopf (pilzförmig)Rotgemeinsam bei VFM/VZM

13.02 €

1 22 Arbeitstage Druckknopf (vorstehend)schwarzgemeinsam bei VFM/VZM

13.02 €

1 39 Arbeitstage Druckknopf (vorstehend)grüngemeinsam bei VFM/VZM

13.02 €

1 39 Arbeitstage Druckknopf (vorstehend)Rotgemeinsam bei VFM/VZM

13.02 €

1 22 Arbeitstage Druckknopf (versenkt)Ohnegemeinsam bei VFM/VZM

14.23 €

1 22 Arbeitstage Drehschalter (2 Positionen)schwarzgemeinsam bei VFM/VZM

14.23 €

1 22 Arbeitstage Drehschalter (2 Positionen)grüngemeinsam bei VFM/VZM

14.23 €

1 22 Arbeitstage Drehschalter (2 Positionen)Rotgemeinsam bei VFM/VZM

33.74 €

1 22 Arbeitstage Schlüsselschalter (2 Positionen)Ohnegemeinsam bei VFM/VZM

Loading...

  1. 1

Technischer Support