Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil, 56-VQC1000 Serie

5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil, 56-VQC1000 Serie

· ATEX
· Fluid: air/inert gas
· Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa (high pressure type 1.0MPa)
· mm²: metal seal 3,2; rubber seal 4,5
· Coil rated voltage: 24VDC
· Response time (ms) standard 1W: metal seal 20 or less; rubber seal 25 or less
· Ambient & fluid temperature: -10 to 50° C

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
56-VQC1A01-5
56-VQC1101-5
56-VQC1201-5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anzahl der Magnetventile Schalterausführung

99.03 €

2 Arbeitstage [1-fach] Einfach[Sonstige] 4 Positionen (N.C. + N.C.)

62.67 €

2 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft

84.43 €

2 Arbeitstage Zweifach2-Positionen, Abluft

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dichtungsart Weiche Dichtung Manueller Schalter Keine Arretierung Verbindungsleitung elektrischer Eingang icht verriegelbare Ausführung (Werkzeug erforderlich)
Funktionen Standard (1W)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support