Hersteller-Teilenummer: SQ2141-5LO1-C8-Q
Marke: SMC
Preis: 63.31 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SQ2141-5LO1-C8-Q
Anzahl der Magnetventile | Einfach | Schalterausführung | 2-Positionen, Abluft | Spannung | 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|
Rohranschluss, Ausführung | One-Touch-Leitungen | Anschlussrohr-Ø | Ø8 | Dichtungsart | Weiche Dichtung |
Manueller Schalter | Keine Arretierung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | L-Stecker ohne Steckverbinder | Manuell | Nicht verriegelbare Druckausführung |
CE-konform | Ja | Funktionen | Standard (0.4W) | Befestigungsteil Anschlussstecker | Ohne |
With/Without Manifold Block | ohne Mehrfachanschlussplate |
Sie befinden sich auf der Seite für 5 / 2-, 5 / 3-Wege-Elektromagnetventil, Externe Verdrahtung, Ventil, SQ2000 Serie, die Teilenummer ist SQ2141-5LO1-C8-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SQ2141-5LO1-C8-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften