Endstufe für Elektrozylinder, LC3F2 Serie

Endstufe für Elektrozylinder, LC3F2 Serie
· LC3F Directional Control Driver that can be operated just like a solenoid valve, using simple on/off signals, operational speeds of up to 200mm/s and thrusts up to 196N are possible. Additional performance features of the LC3F unit are that output thrust can be easily altered by simply adjusting its fully integrated trimmer switch.

(i)Hinweis

  • Please refer to the manufacturer's catalog for specifications and material details.
  • Product images may be representative only. Please see the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LC3F212-5A3A
LC3F212-5A3B
LC3F212-5A5A
LC3F212-5A5B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verwendbarer Motor Gehäuseausführung (Steckerausführung)

104.23 €

1 39 Arbeitstage DC-Motor (Zylindernenngröße 3)Gehäuse für CN1, 2, 3 (Stecker) und Kontakt (Steckerstift) sind als Zubehör beigepackt

126.57 €

1 4 Arbeitstage DC-Motor (Zylindernenngröße 3)ohne mitgelieferten Stecker

106.00 €

1 4 Arbeitstage DC-Motor (Zylindernenngröße 5)Gehäuse für CN1, 2, 3 (Stecker) und Kontakt (Steckerstift) sind als Zubehör beigepackt

128.71 €

1 26 Arbeitstage DC-Motor (Zylindernenngröße 5)ohne mitgelieferten Stecker

Loading...

  1. 1

Technischer Support