Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art | Type | Port pipe connection port diameter | Rated voltage | Thread standard | Option | Number of Valves (Stück) | CE compliant | Applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Beschlag/Halterung | Plus-minus pan head machine screw | - | - | M3×26 | - | - | - | - | ||
0.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Dichtung | Manifold gasket | - | - | - | - | - | - | 3-port direct piping type | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Dichtung | Manifold gasket screw ass'y | - | - | - | - | - | - | For direct piping type | ||
0.74 € | 1 | auf Anfrage | Dichtung | Manifold gasket | - | - | - | - | - | - | 3-port base piping type | ||
2.66 € | 1 | auf Anfrage | Dichtung | Manifold gasket screw ass'y | - | - | - | - | - | - | For base piping type | ||
1.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Dichtung | Manifold gasket for blanking plate | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.65 € | 1 | 39 Arbeitstage | Blindplatte | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.27 € | 1 | auf Anfrage | Montagehalterung | Bracket | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.26 € | 1 | auf Anfrage | Verbindungsblock/Platte | Unterplatte | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.77 € | 1 | 39 Arbeitstage | Verbinder | Connector | - | - | - | - | - | - | - | ||
15.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Verbinder | Connector with lamp | - | AC100V | - | - | - | - | - | ||
17.76 € | 1 | auf Anfrage | Verbinder | Connector with lamp | - | DC24V | - | - | - | - | - | ||
14.65 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | For 20 type / direct piping type | - | - | G | N/A | 1 | CE-compliant product | - | ||
14.65 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | For 20 type / direct piping type | - | - | Rc | N/A | 1 | CE-compliant product | - | ||
22.44 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | For 20 type / direct piping type | - | - | Rc | N/A | 2 | CE-compliant product | - | ||
30.19 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | For 20 type / direct piping type | - | - | Rc | N/A | 3 | CE-compliant product | - | ||
37.89 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | For 20 type / direct piping type | - | - | Rc | N/A | 4 | CE-compliant product | - | ||
43.52 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | For 20 type / direct piping type | - | - | Rc | N/A | 5 | CE-compliant product | - | ||
93.15 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | For 21 type / direct piping type | - | - | G | - | 7 | CE-compliant product | - | ||
129.19 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | For 21 type / direct piping type | - | - | G | - | 10 | CE-compliant product | - | ||
19.68 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | For 40 type / base piping type | Rc 1/8 | - | G | N/A | 1 | CE-compliant product | - | ||
25.00 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | For 42 type / base piping type | Rc 1/8 | - | Rc | - | 2 | CE-compliant product | - | ||
25.00 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | For 42 type / base piping type | Rc 1/8 | - | G | - | 2 | CE-compliant product | - | ||
42.24 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | For 42 type / base piping type | Rc 1/8 | - | G | - | 4 | CE-compliant product | - | ||
59.42 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | For 42 type / base piping type | Rc 1/8 | - | Rc | - | 6 | CE-compliant product | - | ||
59.42 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | For 42 type / base piping type | Rc 1/8 | - | G | - | 6 | CE-compliant product | - | ||
76.77 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | For 42 type / base piping type | Rc 1/8 | - | Rc | - | 8 | CE-compliant product | - | ||
76.77 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | For 42 type / base piping type | Rc 1/8 | - | G | - | 8 | CE-compliant product | - | ||
85.18 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | For 42 type / base piping type | Rc 1/8 | - | Rc | - | 9 | CE-compliant product | - | ||
93.85 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | For 42 type / base piping type | Rc 1/8 | - | G | - | 10 | CE-compliant product | - | ||
111.03 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | For 42 type / base piping type | Rc 1/8 | - | G | - | 12 | CE-compliant product | - | ||
42.23 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | S42 type (Solenoid is on the same side as A port) | Rc 1/8 | - | G | - | 4 | CE-compliant product | - | ||
50.81 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | S42 type (Solenoid is on the same side as A port) | Rc 1/8 | - | Rc | - | 5 | Not compatible | - | ||
93.85 € | 1 | auf Anfrage | Verteilersockel | S42 type (Solenoid is on the same side as A port) | Rc 1/8 | - | Rc | - | 10 | Not compatible | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art
Type
Port pipe connection port diameter
Rated voltage
Thread standard
Option
Number of Valves(Stück)
CE compliant
Applications
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften