5-Wege-Magnetventile / steckbare Einheit, Sockelmontage, VQ2000, separat montierter perfekter Block

5-Wege-Magnetventile / steckbare Einheit, Sockelmontage, VQ2000, separat montierter perfekter Block
[Features]
·By installing in the middle of the piping on the secondary side, it is possible to hold the cylinder intermediate position for a long time.
·3 position · By combining with the exhaust center solenoid valve, the cylinder can be stopped intermediately and the position can be maintained for a long time.
In addition, by combining with a 2-position single / double solenoid valve, it can be used as a fall prevention at the cylinder stroke end when the residual pressure of SUP is released.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    Please check the special page from here.

    ■About SMC product handling
    products without a web page will be released one by one.
    If you have a fixed model number, please request a quote / order from here.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • The product images are representative only. See the catalog for detailed shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VQ2000-FPG-0101
VQ2000-FPG-0101-D
VQ2000-FPG-0101-F
VQ2000-FPG-0101-FN
VQ2000-FPG-0101-N
VQ2000-FPG-0202
VQ2000-FPG-0202-D
VQ2000-FPG-0202-F
VQ2000-FPG-0202-FN
VQ2000-FPG-C6C6
VQ2000-FPG-C6C6-D
VQ2000-FPG-C6C6-DN
VQ2000-FPG-C6C6-F
VQ2000-FPG-C6C6-FN
VQ2000-FPG-C6C6-N
VQ2000-FPG-C8C8
VQ2000-FPG-C8C8-D
VQ2000-FPG-C8C8-DN
VQ2000-FPG-C8C8-F
VQ2000-FPG-C8C8-FN
VQ2000-FPG-C8C8-N
VQ2000-FPG-C602-F
VQ2000-FPG-FB
VQ2000-FPG-N7N7-D
VQ2000-FPG-N7N7-F
VQ2000-FPG-N7N7-FN
VVQ2000-FPG-01
VVQ2000-FPG-02
VVQ2000-FPG-03
VVQ2000-FPG-04
VVQ2000-FPG-05
VVQ2000-FPG-06
VVQ2000-FPG-07
VVQ2000-FPG-08
VVQ2000-FPG-10
VVQ2000-FPG-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art Type Number of Stations Port pipe connection port diameter Option

68.47 €

1 26 Arbeitstage VerteilerblockSingle perfect block-Rc1/8 (IN side)/ Rc1/8 (OUT side)N/A

73.44 €

1 auf Anfrage VerteilerblockSingle perfect block-Rc1/8 (IN side)/ Rc1/8 (OUT side)DIN rail mounting type (For manifold)

74.29 €

1 auf Anfrage VerteilerblockSingle perfect block-Rc1/8 (IN side)/ Rc1/8 (OUT side)Mit Befestigungselement

75.98 €

1 auf Anfrage VerteilerblockSingle perfect block-Rc1/8 (IN side)/ Rc1/8 (OUT side)With bracket and name plate

71.00 €

1 auf Anfrage VerteilerblockSingle perfect block-Rc1/8 (IN side)/ Rc1/8 (OUT side)With name plate

68.47 €

1 4 Arbeitstage Verteilerblock--Rc 1/4 (IN Anschluss) / Rc 1/4 (Ausgangsanschluss)Keine

73.47 €

1 auf Anfrage VerteilerblockSingle perfect block-Rc1/4 (IN side)/ Rc1/4 (OUT side)DIN rail mounting type (For manifold)

74.29 €

1 4 Arbeitstage Verteilerblock--Rc 1/4 (IN Anschluss) / Rc 1/4 (Ausgangsanschluss)Befestigungselement

75.98 €

1 auf Anfrage VerteilerblockSingle perfect block-Rc1/4 (IN side)/ Rc1/4 (OUT side)With bracket and name plate

65.15 €

1 4 Arbeitstage Verteilerblock--Steckverbindung für ø6 (IN Anschluss) / Steckverbindung für ø6 (Ausgangsanschluss)Keine

69.32 €

1 4 Arbeitstage Verteilerblock--Steckverbindung für ø6 (IN Anschluss) / Steckverbindung für ø6 (Ausgangsanschluss)DIN-Schienenmontage (für Mehrfachanschluss)

70.89 €

1 auf Anfrage VerteilerblockSingle perfect block-One-touch pipe fitting for ⌀6 (IN side)/ one-touch pipe fitting for ⌀6 (OUT side)DIN rail mounting type (for manifold) with name plate

70.97 €

1 39 Arbeitstage Verteilerblock--Steckverbindung für ø6 (IN Anschluss) / Steckverbindung für ø6 (Ausgangsanschluss)Befestigungselement

72.65 €

1 auf Anfrage VerteilerblockSingle perfect block-One-touch pipe fitting for ⌀6 (IN side)/ one-touch pipe fitting for ⌀6 (OUT side)With bracket and name plate

66.84 €

1 auf Anfrage VerteilerblockSingle perfect block-One-touch pipe fitting for ⌀6 (IN side)/ one-touch pipe fitting for ⌀6 (OUT side)With name plate

65.15 €

1 4 Arbeitstage Verteilerblock--Steckverbindung für ø8 (IN Anschluss) / Steckverbindung für ø8 (Ausgangsanschluss)Keine

69.32 €

1 4 Arbeitstage Verteilerblock--Steckverbindung für ø8 (IN Anschluss) / Steckverbindung für ø8 (Ausgangsanschluss)DIN-Schienenmontage (für Mehrfachanschluss)

76.56 €

1 auf Anfrage VerteilerblockSingle perfect block-One-touch pipe fitting for ⌀8 (IN side)/ one-touch pipe fitting for ⌀8 (OUT side)DIN rail mounting type (for manifold) with name plate

70.97 €

1 39 Arbeitstage Verteilerblock--Steckverbindung für ø8 (IN Anschluss) / Steckverbindung für ø8 (Ausgangsanschluss)Befestigungselement

72.66 €

1 auf Anfrage VerteilerblockSingle perfect block-One-touch pipe fitting for ⌀8 (IN side)/ one-touch pipe fitting for ⌀8 (OUT side)With bracket and name plate

71.27 €

1 auf Anfrage VerteilerblockSingle perfect block-One-touch pipe fitting for ⌀8 (IN side)/ one-touch pipe fitting for ⌀8 (OUT side)With name plate

73.48 €

1 26 Arbeitstage VerteilerblockSingle perfect block-⌀6 One-touch pipe fitting (IN side)/ Rc1/4 (OUT side)Mit Befestigungselement

5.73 €

1 auf Anfrage Beschlag/HalterungBracket Assembly--N/A

73.00 €

1 auf Anfrage VerteilerblockSingle perfect block-One-touch pipe fitting for ⌀1/4 " (IN side)/ one-touch pipe fitting for ⌀1/4" (OUT side)DIN rail mounting type (For manifold)

70.06 €

1 26 Arbeitstage VerteilerblockSingle perfect block-One-touch pipe fitting for ⌀1/4 " (IN side)/ one-touch pipe fitting for ⌀1/4" (OUT side)Mit Befestigungselement

77.44 €

1 auf Anfrage VerteilerblockSingle perfect block-One-touch pipe fitting for ⌀1/4 " (IN side)/ one-touch pipe fitting for ⌀1/4" (OUT side)With bracket and name plate

14.03 €

1 auf Anfrage VerteilersockelManifolds (DIN rail mounting type)1--

14.03 €

1 auf Anfrage VerteilersockelManifolds (DIN rail mounting type)2--

9.74 €

1 auf Anfrage VerteilersockelManifolds (DIN rail mounting type)3--

13.98 €

1 auf Anfrage VerteilersockelManifolds (DIN rail mounting type)4--

13.18 €

1 auf Anfrage VerteilersockelManifolds (DIN rail mounting type)5--

13.18 €

1 auf Anfrage VerteilersockelManifolds (DIN rail mounting type)6--

9.74 €

1 auf Anfrage VerteilersockelManifolds (DIN rail mounting type)7--

9.74 €

1 auf Anfrage VerteilersockelManifolds (DIN rail mounting type)8--

9.74 €

1 auf Anfrage VerteilersockelManifolds (DIN rail mounting type)10--

13.98 €

1 auf Anfrage VerteilersockelManifolds (DIN rail mounting type)12--

Loading...

  1. 1

Technischer Support