• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SI-Einheit, EX250

SI-Einheit, EX250
· Protocols: DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface.
· Polarity: negative common.
· Maximum 32 inputs and 32 outputs.
· Applicable valve series: SY, VQC, S0700, SV.
· Enclosure: IP67.

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX250-SAS3
EX250-SAS5
EX250-SAS7
EX250-SAS9
EX250-SCA1A
EX250-SDN1
EX250-SEN1
EX250-SPR1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kommunikationsprotokoll

335.53 €

1 7 Arbeitstage AS-i 8IN/8OUT 31Slave-Modus, 2 Spannungsversorgungssysteme

273.74 €

1 4 Arbeitstage AS-i 4IN/4OUT 31Slave-Modus, 2 Spannungsversorgungssysteme

325.31 €

1 4 Arbeitstage AS-i 8IN/8OUT 31Slave-Modus, 1 Spannungsversorgungssystem

263.52 €

1 26 Arbeitstage AS-i 4IN/4OUT 31Slave-Modus, 1 Spannungsversorgungssystem

398.84 €

1 39 Arbeitstage CANopen

441.53 €

1 4 Arbeitstage DeviceNet

901.03 €

1 4 Arbeitstage EtherNet/IP

611.13 €

1 39 Arbeitstage PROFIBUS DP

Loading...

  1. 1

Technischer Support