Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Art | Type | Connector | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | Pressure reduction port | Lead wire length (m) | Connector output direction | Locking fixture | Pressure Switch / Pressure Gauge Specifications | Number of cores of lead wire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.55 € | 1 | auf Anfrage | Element | Spacer type pressure reducing valve | - | - | - | SY3000 | 2 (B) port decompression (P control type B decompression) | - | - | - | With mpa display pressure gauge (For odd numbers) | - | ||
60.85 € | 1 | auf Anfrage | Element | Spacer type pressure reducing valve | - | - | - | SY3000 | 2 (B) port decompression (P control type B decompression) | - | - | - | With mpa display pressure gauge (For odd numbers) | - | ||
60.94 € | 1 | auf Anfrage | Element | Spacer type pressure reducing valve | - | - | - | SY3000 | 2 (B) port decompression (P control type B decompression) | - | - | - | With mpa display pressure gauge (For even numbers) | - | ||
60.94 € | 1 | auf Anfrage | Element | Spacer type pressure reducing valve | - | - | - | SY3000 | 2 (B) port decompression (P control type B decompression) | - | - | - | With mpa display pressure gauge (For even numbers) | - | ||
4.02 € | 1 | 39 Arbeitstage | Blindplatte | Silencer cover ass'y | - | - | - | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
20.81 € | 1 | auf Anfrage | 給排気ブロック | Port block assembly | - | ⌀4 One-touch fitting (X, PE port) | Externe Pilotspezifikationen | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
20.81 € | 1 | auf Anfrage | 給排気ブロック | Port block assembly | - | ⌀ 5/32 "One-touch fitting (X, PE port) | Externe Pilotspezifikationen | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
16.11 € | 1 | auf Anfrage | 給排気ブロック | Port block assembly | - | ø8 single-action fitting (P, E port) | Externe Pilotspezifikationen | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
16.11 € | 1 | auf Anfrage | 給排気ブロック | Port block assembly | - | ⌀5/16 "One-touch fitting (P, E port) | Externe Pilotspezifikationen | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
9.39 € | 1 | auf Anfrage | 給排気ブロック | Port block assembly | - | Stecker | Interne Pilotspezifikationen | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
14.08 € | 1 | auf Anfrage | 給排気ブロック | Port block assembly | - | ø8 single-action fitting (P, E port) | Interne Pilotspezifikationen | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
14.08 € | 1 | auf Anfrage | 給排気ブロック | Port block assembly | - | ⌀5/16 "One-touch fitting (P, E port) | Interne Pilotspezifikationen | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
16.11 € | 1 | auf Anfrage | 給排気ブロック | Port block assembly | - | ø8 single-action fitting (P, E port) | For internal pilot specifications and silencers (Air supply side) | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
16.11 € | 1 | auf Anfrage | 給排気ブロック | Port block assembly | - | ⌀5/16 "One-touch fitting (P, E port) | For internal pilot specifications and silencers (Air supply side) | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
30.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Verbinder | Lead connector block ass'y | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 34 | ||
36.19 € | 1 | auf Anfrage | Verbinder | Lead connector block ass'y | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 34 | ||
46.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verbinder | Lead connector block ass'y | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 34 | ||
30.81 € | 1 | auf Anfrage | Verbinder | Lead connector block ass'y | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 17 | ||
36.18 € | 1 | auf Anfrage | Verbinder | Lead connector block ass'y | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 17 | ||
46.21 € | 1 | 28 Arbeitstage | Verbinder | Lead connector block ass'y | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 17 | ||
19.42 € | 1 | auf Anfrage | Verbinder | Lead connector block ass'y | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 9 | ||
22.11 € | 1 | auf Anfrage | Verbinder | Lead connector block ass'y | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 9 | ||
46.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Verbinder | Lead connector block ass'y | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 9 | ||
102.47 € | 1 | 39 Arbeitstage | Verbinder | Multi-connector block ass'y | 26 pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31.18 € | 1 | 28 Arbeitstage | Verbinder | D sub-connector block ass'y (For IP67) | - | - | - | - | - | - | Connector facing up | Metric Size | - | - | ||
31.18 € | 1 | 39 Arbeitstage | Verbinder | D sub-connector block ass'y (For IP67) | - | - | - | - | - | - | Connector facing up | Inch Size | - | - | ||
31.18 € | 1 | 39 Arbeitstage | Verbinder | D sub-connector block ass'y (For IP67) | - | - | - | - | - | - | Connector sideways | Inch Size | - | - | ||
10.02 € | 1 | 39 Arbeitstage | Beschlag/Halterung | Clamp bracket ass'y | - | - | For 10-inch, 11-inch, and 12-inch connector connection base manifolds | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
20.03 € | 1 | auf Anfrage | Beschlag/Halterung | Clamp bracket ass'y | - | - | For 50-inch, 51-inch, and 52-inch metal base manifolds | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
6.03 € | 1 | 39 Arbeitstage | Beschlag/Halterung | Clamp bracket for terminal block box ass'y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.06 € | 1 | 39 Arbeitstage | 背圧防止弁 | Back pressure prevention valve ass'y | - | - | - | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
14.73 € | 1 | 38 Arbeitstage | Abstandshalter | individuelle Versorgung | - | ø4 | Gerade | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.73 € | 1 | 39 Arbeitstage | Abstandshalter | individuelle Versorgung | - | ø6 | Gerade | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.73 € | 1 | auf Anfrage | Abstandshalter | Single SUP. spacer | - | ⌀ 1/8 "one-touch fitting (P, E port) | Straight type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
14.73 € | 1 | auf Anfrage | Abstandshalter | Single SUP. spacer | - | ⌀ 5/32 "One-touch fitting (P, E port) | Straight type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
10.73 € | 1 | auf Anfrage | Abstandshalter | Single SUP. spacer | - | ⌀ 1/4 "one-touch fitting (P, E port) | Straight type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | auf Anfrage | Abstandshalter | Single SUP. spacer | - | ⌀4 One-touch fitting (P, E port) | Short elbow type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | 39 Arbeitstage | Abstandshalter | Single SUP. spacer | - | ø6 single-action fitting (P, E port) | Short elbow type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | auf Anfrage | Abstandshalter | Single SUP. spacer | - | ⌀ 5/32 "One-touch fitting (P, E port) | Short elbow type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | auf Anfrage | Abstandshalter | Single SUP. spacer | - | ⌀ 1/4 "one-touch fitting (P, E port) | Short elbow type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | auf Anfrage | Abstandshalter | Single SUP. spacer | - | ⌀4 One-touch fitting (P, E port) | Long elbow type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | auf Anfrage | Abstandshalter | Single SUP. spacer | - | ø6 single-action fitting (P, E port) | Long elbow type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | auf Anfrage | Abstandshalter | Single SUP. spacer | - | ⌀ 5/32 "One-touch fitting (P, E port) | Long elbow type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | auf Anfrage | Abstandshalter | Single SUP. spacer | - | ⌀ 1/4 "one-touch fitting (P, E port) | Long elbow type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
10.73 € | 1 | 39 Arbeitstage | Abstandshalter | individuelle Entlüftung | - | ø6 | Gerade | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.74 € | 1 | auf Anfrage | Abstandshalter | Single EXH. spacer | - | ⌀ 1/8 "one-touch fitting (P, E port) | Straight type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
16.74 € | 1 | auf Anfrage | Abstandshalter | Single EXH. spacer | - | ⌀ 5/32 "One-touch fitting (P, E port) | Straight type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
10.73 € | 1 | auf Anfrage | Abstandshalter | Single EXH. spacer | - | ⌀ 1/4 "one-touch fitting (P, E port) | Straight type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
19.42 € | 1 | auf Anfrage | Abstandshalter | Single EXH. spacer | - | ⌀4 One-touch fitting (P, E port) | Short elbow type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | auf Anfrage | Abstandshalter | Single EXH. spacer | - | ø6 single-action fitting (P, E port) | Short elbow type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
19.42 € | 1 | auf Anfrage | Abstandshalter | Single EXH. spacer | - | ⌀ 5/32 "One-touch fitting (P, E port) | Short elbow type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | auf Anfrage | Abstandshalter | Single EXH. spacer | - | ⌀ 1/4 "one-touch fitting (P, E port) | Short elbow type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
19.42 € | 1 | auf Anfrage | Abstandshalter | Single EXH. spacer | - | ⌀4 One-touch fitting (P, E port) | Long elbow type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | auf Anfrage | Abstandshalter | Single EXH. spacer | - | ø6 single-action fitting (P, E port) | Long elbow type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
19.42 € | 1 | auf Anfrage | Abstandshalter | Single EXH. spacer | - | ⌀ 5/32 "One-touch fitting (P, E port) | Long elbow type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
12.74 € | 1 | auf Anfrage | Abstandshalter | Single EXH. spacer | - | ⌀ 1/4 "one-touch fitting (P, E port) | Long elbow type | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
2.84 € | 1 | 39 Arbeitstage | Blockierscheibe | SUP. blocking disk ass'y | - | - | - | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
2.84 € | 1 | 39 Arbeitstage | Blockierscheibe | EXH. blocking disk ass'y | - | - | - | SY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
33.48 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | Versorgungs-Abtrennventil | - | - | Verriegelbar, Schlitzausführung | - | - | - | - | - | - | - | ||
40.47 € | 1 | 39 Arbeitstage | Abstandshalter | SUP with residual pressure exhaust valve. stop valve spacer ass'y | - | - | Push-turn locking hand-operated type | SY3000 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art
Type
Connector
Port pipe connection port diameter
Specifications
Applicable valve
Pressure reduction port
Lead wire length(m)
Connector output direction
Locking fixture
Pressure Switch / Pressure Gauge Specifications
Number of cores of lead wire
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften