Leistungs- / Eingangstrennverstärker, Ex i Repeater-Netzteil, MACX MCR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2865340
2865793
2924016
2924029
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Energieverbrauch
(W)
Art der elektrischen Anschluss Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 5 V. Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V: 5 V. Netzspannung bei DC
(V)
Last
(Ohm)

279.70 €

1 12 Arbeitstage 12.6112.51.8Schraubverbindung0019.2|301000000|1000000

329.60 €

1 7 Arbeitstage 17.6112.81.6Schraubverbindung1124|230600000|600000

279.70 €

1 12 Arbeitstage 12.6116.81.8Sonstige0019.2|301000000|1000000

329.60 €

1 7 Arbeitstage 17.6117.71.6Sonstige1124|230600000|600000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageverfahren Sonstige Tiefe(mm) 113.7 Schaltstrom(A) -
Anzahl der Kanäle 1 Schaltleistung(VA) - Art der Spannungsversorgung Sonstige
Betriebstemperatur(°C) -20|60 Schaltspannung(V) - Schaltfrequenz(Hz) -
Schutzart (IP) IP20 Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V: -10 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V: -5 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 1 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 10 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 10 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 100 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 2,5 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 20 mA 2 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 20 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 200 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 24 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V: 30 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 300 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA: 5 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 500 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV: 60 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V: +1 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA: +10 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V: +10 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 0 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V: 2 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV: +100 mV 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V: +2 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V: 10 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA: +20 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V: +20 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 0 mA 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA: 4 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV: +300 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA: 20 mA 2
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA: +5 mA 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V: +5 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 0 V. 0
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V: 1 V. 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV: +500 mV 0 Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV: +60 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V: -10 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche +5 V: -5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 1 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 10 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 10 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 100 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 2,5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 20 mA 1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 20 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 200 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 24 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 30 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 300 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA: 5 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V: 5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 500 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV: 60 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V: +1 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 1 V: 5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA: +10 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V: +10 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 0 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 10 V: 2 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV: +100 mV 0 Anzahl der Eingangsbereiche -2 V: +2 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 2 V: 10 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V: +2,5 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA: +20 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche -20 V: +20 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 0 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA: 4 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV: +300 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA: 20 mA 1 Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA: +5 mA 0 Anzahl der Eingangsbereiche -5 V: +5 V. 0
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 0 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche 5 V: 1 V. 0 Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV: +500 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV: +60 mV 0 Nennbetriebsfrequenz(Hz) -|- Netzspannung bei AC(V) -|-
Einfluss beeinflussen(%/100%) - Inhärent sicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR wahr Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Ausgang falsch
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang wahr Galvanische Trennung zwischen Eingänge falsch Galvanische Trennung zwischen Netzspannung und allen anderen Stromkreisen wahr
Bauart des Devise Einbaugerät Ausgabe der Störungsmeldung falsch Temperaturdrift(%/K) 0.01
SIL gemäß IEC 61508 -

Technischer Support