Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | 145 | 100 | 33 | 26 | 11126 | 223 | 227 | 157 | 12 mm | 14 | 14335 | ||
170.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | 155 | 110 | 33 | 26 | 12166 | 221 | 205 | 146 | 12 mm | 14 | 15768 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | 165 | 120 | 33 | 26 | 15085 | 251 | 214 | 155 | 12 mm | 16 | 19659 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 180 | 130 | 38 | 34 | 20326 | 313 | 188 | 136 | 12 mm | 20 | 26621 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 190 | 140 | 38 | 34 | 23967 | 342 | 191 | 141 | 12 mm | 22 | 31536 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 200 | 150 | 38 | 34 | 27893 | 372 | 193 | 145 | 12 mm | 24 | 36860 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 210 | 160 | 38 | 34 | 32102 | 401 | 196 | 149 | 12 mm | 26 | 42594 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 225 | 170 | 44 | 38 | 39326 | 463 | 190 | 144 | 14 mm | 22 | 52377 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 235 | 180 | 44 | 38 | 45262 | 503 | 195 | 149 | 14 mm | 24 | 60499 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 68 | 250 | 190 | 52 | 46 | 55552 | 585 | 177 | 135 | 14 mm | 28 | 74504 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 47 | 19 | 20 | 17 | 306 | 32 | 265 | 107 | 6 mm | 8 | 356 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 68 | 260 | 200 | 52 | 46 | 62452 | 625 | 175 | 135 | 14 mm | 30 | 84027 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 47 | 20 | 20 | 17 | 321 | 32 | 251 | 107 | 6 mm | 8 | 374 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 47 | 22 | 20 | 17 | 351 | 32 | 227 | 106 | 6 mm | 8 | 412 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 50 | 24 | 20 | 17 | 429 | 36 | 232 | 112 | 6 mm | 9 | 506 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 50 | 25 | 20 | 17 | 446 | 36 | 223 | 111 | 6 mm | 9 | 526 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 55 | 28 | 20 | 17 | 496 | 35 | 197 | 100 | 6 mm | 9 | 590 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 55 | 30 | 20 | 17 | 529 | 35 | 183 | 100 | 6 mm | 9 | 632 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 60 | 32 | 20 | 17 | 749 | 47 | 228 | 122 | 6 mm | 12 | 899 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 60 | 35 | 20 | 17 | 815 | 47 | 208 | 121 | 6 mm | 12 | 983 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 65 | 38 | 20 | 17 | 1101 | 58 | 238 | 139 | 6 mm | 15 | 1334 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 65 | 40 | 20 | 17 | 1154 | 58 | 225 | 139 | 6 mm | 15 | 1404 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 33,5 | 75 | 42 | 24 | 20 | 1768 | 84 | 266 | 149 | 8 mm | 12 | 2158 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 33,5 | 75 | 45 | 24 | 20 | 1886 | 84 | 247 | 148 | 8 mm | 12 | 2312 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 33,5 | 80 | 48 | 24 | 20 | 2004 | 83 | 231 | 138 | 8 mm | 12 | 2466 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 33,5 | 80 | 50 | 24 | 20 | 2082 | 83 | 221 | 138 | 8 mm | 12 | 2568 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 33,5 | 85 | 55 | 24 | 20 | 2656 | 97 | 233 | 151 | 8 mm | 14 | 3296 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 33,5 | 90 | 60 | 24 | 20 | 2881 | 96 | 212 | 142 | 8 mm | 14 | 3596 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 33,5 | 95 | 65 | 24 | 20 | 3550 | 109 | 223 | 153 | 8 mm | 16 | 4452 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 39,5 | 110 | 70 | 28 | 24 | 5432 | 155 | 245 | 156 | 10 mm | 14 | 6844 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 39,5 | 115 | 75 | 28 | 24 | 5795 | 155 | 228 | 149 | 10 mm | 14 | 7333 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 39,5 | 120 | 80 | 28 | 24 | 6156 | 154 | 213 | 142 | 10 mm | 14 | 7822 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 39,5 | 125 | 85 | 28 | 24 | 7447 | 175 | 228 | 155 | 10 mm | 16 | 9498 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 39,5 | 130 | 90 | 28 | 24 | 7857 | 175 | 214 | 148 | 10 mm | 16 | 10057 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 39,5 | 135 | 95 | 28 | 24 | 9298 | 196 | 228 | 160 | 10 mm | 18 | 11942 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Maximal übertragbares Drehmoment(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften