Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 5 Arbeitstage | 47 | 145 | 100 | 33 | 26 | 9591 | 192 | 125 | 196 | 135 | 12 mm | 14 | 11125 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 47 | 155 | 110 | 33 | 26 | 10488 | 191 | 125 | 177 | 126 | 12 mm | 14 | 12165 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 47 | 165 | 120 | 33 | 26 | 13004 | 217 | 125 | 184 | 134 | 12 mm | 16 | 20325 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 52 | 180 | 130 | 38 | 34 | 17522 | 270 | 125 | 162 | 117 | 12 mm | 20 | 20325 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 52 | 190 | 140 | 38 | 34 | 20661 | 295 | 125 | 164 | 121 | 12 mm | 22 | 23966 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 52 | 200 | 150 | 38 | 34 | 24046 | 321 | 125 | 167 | 125 | 12 mm | 24 | 27892 | ||
61.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 47 | 19 | 20 | 17 | 252 | 27 | 14 | 218 | 88 | 6 mm | 8 | 269 | ||
- | 5 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 47 | 20 | 20 | 17 | 265 | 26 | 14 | 206 | 88 | 6 mm | 8 | 320 | ||
- | 5 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 47 | 22 | 20 | 17 | 289 | 26 | 14 | 187 | 88 | 6 mm | 8 | 350 | ||
- | 5 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 50 | 24 | 20 | 17 | 353 | 29 | 14 | 191 | 92 | 6 mm | 9 | 428 | ||
- | 5 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 50 | 25 | 20 | 17 | 367 | 29 | 14 | 183 | 92 | 6 mm | 9 | 445 | ||
- | 5 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 55 | 28 | 20 | 17 | 408 | 29 | 14 | 162 | 83 | 6 mm | 9 | 495 | ||
- | 5 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 55 | 30 | 20 | 17 | 435 | 29 | 14 | 151 | 83 | 6 mm | 9 | 528 | ||
- | 5 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 60 | 32 | 20 | 17 | 617 | 39 | 14 | 188 | 100 | 6 mm | 12 | 748 | ||
- | 5 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 60 | 35 | 20 | 17 | 671 | 38 | 14 | 171 | 100 | 6 mm | 12 | 815 | ||
- | 5 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 65 | 38 | 20 | 17 | 906 | 48 | 14 | 196 | 114 | 6 mm | 15 | 1100 | ||
- | 5 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 65 | 40 | 20 | 17 | 950 | 48 | 14 | 185 | 114 | 6 mm | 15 | 1153 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 33,5 | 75 | 42 | 24 | 20 | 1509 | 72 | 35 | 227 | 127 | 8 mm | 12 | 1767 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 33,5 | 75 | 45 | 24 | 20 | 1610 | 72 | 35 | 211 | 127 | 8 mm | 12 | 1885 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 33,5 | 80 | 48 | 24 | 20 | 1710 | 71 | 35 | 197 | 118 | 8 mm | 12 | 2003 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 33,5 | 80 | 50 | 24 | 20 | 1777 | 71 | 35 | 189 | 118 | 8 mm | 12 | 2081 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 33,5 | 85 | 55 | 24 | 20 | 2267 | 82 | 35 | 199 | 129 | 8 mm | 14 | 2655 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 33,5 | 90 | 60 | 24 | 20 | 2460 | 82 | 35 | 181 | 121 | 8 mm | 14 | 2880 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 33,5 | 95 | 65 | 24 | 20 | 3030 | 93 | 35 | 190 | 130 | 8 mm | 16 | 3550 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 39,5 | 110 | 70 | 28 | 24 | 4581 | 131 | 70 | 207 | 132 | 10 mm | 14 | 5431 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 39,5 | 115 | 75 | 28 | 24 | 4887 | 130 | 70 | 192 | 125 | 10 mm | 14 | 5795 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 39,5 | 120 | 80 | 28 | 24 | 5192 | 130 | 70 | 179 | 120 | 10 mm | 14 | 6155 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 39,5 | 125 | 85 | 28 | 24 | 6281 | 148 | 70 | 192 | 131 | 10 mm | 16 | 7446 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 39,5 | 130 | 90 | 28 | 24 | 6627 | 147 | 70 | 181 | 125 | 10 mm | 16 | 7856 | ||
- | 3 | 5 Arbeitstage | 39,5 | 135 | 95 | 28 | 24 | 7843 | 165 | 70 | 192 | 135 | 10 mm | 18 | 7856 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Maximal übertragbares Drehmoment(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften