Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben (Nm) | Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (N/mm²) | Gewinde | Außendurchmesser Bund (mm) | Einbaulänge bis Bund (mm) | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 Arbeitstage | 68 | 145 | 100 | 58 | 40,8 | 7700 | 154 | 66 | 147 | 85 | 10 mm | 155 | 47,8 | 15 | 9625 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 68 | 155 | 110 | 58 | 40,8 | 8470 | 154 | 66 | 139 | 85 | 10 mm | 165 | 47,8 | 15 | 10587 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 68 | 165 | 120 | 58 | 40,8 | 10990 | 182 | 66 | 147 | 93 | 10 mm | 175 | 47,8 | 18 | 13737 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 77 | 180 | 130 | 65 | 45,4 | 14490 | 224 | 115 | 147 | 93 | 12 mm | 190 | 52,4 | 15 | 18112 | ||
5 | 5 Arbeitstage | 37 | 47 | 19 | 31 | 21,7 | 199 | 21 | 14 | 232 | 69 | 6 mm | 53 | 25,7 | 6 | 248 | ||
5 | 5 Arbeitstage | 37 | 47 | 20 | 31 | 21,7 | 210 | 21 | 14 | 224 | 69 | 6 mm | 53 | 25,7 | 6 | 262 | ||
5 | 5 Arbeitstage | 37 | 47 | 22 | 31 | 21,7 | 231 | 21 | 14 | 201 | 69 | 6 mm | 53 | 25,7 | 6 | 288 | ||
5 | 5 Arbeitstage | 37 | 50 | 24 | 31 | 21,7 | 294 | 28 | 14 | 201 | 69 | 6 mm | 56 | 25,7 | 7 | 367 | ||
5 | 5 Arbeitstage | 37 | 50 | 25 | 31 | 21,7 | 308 | 28 | 14 | 224 | 85 | 6 mm | 56 | 25,7 | 7 | 385 | ||
5 | 5 Arbeitstage | 37 | 55 | 28 | 31 | 21,7 | 343 | 28 | 14 | 201 | 77 | 6 mm | 62 | 25,7 | 7 | 428 | ||
5 | 5 Arbeitstage | 37 | 55 | 30 | 31 | 21,7 | 371 | 28 | 14 | 186 | 77 | 6 mm | 62 | 25,7 | 7 | 463 | ||
5 | 5 Arbeitstage | 37 | 60 | 32 | 31 | 21,7 | 518 | 35 | 14 | 209 | 85 | 6 mm | 68 | 25,7 | 9 | 647 | ||
5 | 5 Arbeitstage | 37 | 60 | 35 | 31 | 21,7 | 567 | 35 | 14 | 193 | 85 | 6 mm | 68 | 25,7 | 9 | 708 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 37 | 65 | 38 | 31 | 21,7 | 623 | 35 | 14 | 178 | 77 | 6 mm | 73 | 25,7 | 10 | 778 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 37 | 65 | 40 | 31 | 21,7 | 685 | 35 | 14 | 170 | 77 | 6 mm | 73 | 25,7 | 10 | 822 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 46 | 75 | 42 | 38 | 25,3 | 1211 | 56 | 34 | 232 | 100 | 8 mm | 83 | 30,3 | 9 | 1513 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 46 | 75 | 45 | 38 | 25,3 | 1302 | 56 | 34 | 217 | 100 | 8 mm | 83 | 30,3 | 9 | 1627 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 46 | 80 | 48 | 38 | 25,3 | 1386 | 56 | 34 | 209 | 100 | 8 mm | 88 | 30,3 | 9 | 1732 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 46 | 80 | 50 | 38 | 25,3 | 1449 | 56 | 34 | 201 | 100 | 8 mm | 88 | 30,3 | 9 | 1811 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 46 | 85 | 55 | 38 | 25,3 | 1778 | 63 | 34 | 209 | 108 | 8 mm | 95 | 30,3 | 10 | 2222 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 46 | 90 | 60 | 38 | 25,3 | 1939 | 63 | 34 | 193 | 100 | 8 mm | 100 | 30,3 | 10 | 2423 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 46 | 95 | 65 | 38 | 25,3 | 2506 | 77 | 34 | 201 | 108 | 8 mm | 105 | 30,3 | 12 | 3132 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 60 | 110 | 70 | 50 | 33,4 | 3570 | 98 | 66 | 186 | 100 | 10 mm | 120 | 40,4 | 10 | 4462 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 60 | 115 | 75 | 50 | 33,4 | 3822 | 98 | 66 | 178 | 93 | 10 mm | 125 | 40,4 | 10 | 4777 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 60 | 120 | 80 | 50 | 33,4 | 4095 | 98 | 66 | 162 | 85 | 10 mm | 130 | 40,4 | 10 | 5118 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 60 | 125 | 85 | 50 | 33,4 | 5215 | 126 | 66 | 178 | 100 | 10 mm | 135 | 40,4 | 12 | 6518 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 60 | 130 | 90 | 50 | 33,4 | 5530 | 126 | 66 | 170 | 93 | 10 mm | 140 | 40,4 | 12 | 6912 | ||
3 | 5 Arbeitstage | 60 | 135 | 95 | 50 | 33,4 | 6930 | 147 | 66 | 201 | 116 | 10 mm | 145 | 40,4 | 15 | 8662 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben(Nm)
Flächenpressung auf der Wellebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Flächenpressung auf der Nabebei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(N/mm²)
Gewinde
Außendurchmesser Bund(mm)
Einbaulänge bis Bund(mm)
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Maximal übertragbares Drehmoment(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften