Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
562598 |
562599 |
562600 |
562601 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D | D1 | L | L3 | Schraube DIN 933 | Größe | U-Scheibe Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11,0 | 7 | 32 | 13 - 20 | M4 x 25 | 0 | 0 | |
11.03 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12,5 | 8 | 38 | 17 - 24 | M5 x 30 | 1 | 1 | |
11.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15,0 | 10 | 45 | 18 - 28 | M6 x 35 | 2 | 2 | |
11.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15,0 | 10 | 58 | 22 - 34 | M8 x 45 | 3 | 3 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D
D1
L
L3
Schraube DIN 933
Größe
U-Scheibe Größe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften