Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
R900926823 |
R900928769 |
R900928946 |
R900928947 |
R900928955 |
R900928961 |
R900930907 |
R900931136 |
R900936760 |
R900936923 |
R900938819 |
R900941572 |
R900942110 |
R900943716 |
R900954326 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | max. Liefermenge (l / Minute) | maximaler Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeiten) | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Designgröße | Flansch | Herkunftsland des Zolltarifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,569.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 67.5 | 175 | 14.501 | 68 | 2 | 101-2 (SAE-B) | IT | ||
2,699.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 193.4 | 175 | 35.001 | 193 | 5 | 127-2 (SAE-C) | ES | ||
1,423.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 39.5 | 160 | 12.461 | 40 | 1 | 101-2 (SAE-B) | ES | ||
1,423.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45.9 | 140 | 12.06 | 46 | 1 | 101-2 (SAE-B) | ES | ||
1,569.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55.2 | 175 | 14.28 | 55 | 2 | 101-2 (SAE-B) | IT | ||
2,056.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 121.6 | 175 | 22.441 | 122 | 4 | 127-2 (SAE-C) | ES | ||
2,056.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 97.7 | 175 | 22.531 | 98 | 4 | 127-2 (SAE-C) | IT | ||
2,056.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 81.6 | 175 | 22.561 | 82 | 4 | 127-2 (SAE-C) | IT | ||
1,423.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36.4 | 210 | 12.4 | 36 | 1 | 101-2 (SAE-B) | IT | ||
2,699.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 162.2 | 175 | 35.661 | 162 | 5 | 127-2 (SAE-C) | ES | ||
2,056.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 112.7 | 175 | 22.201 | 113 | 4 | 127-2 (SAE-C) | ES | ||
1,569.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 175 | 14.8 | 60 | 2 | 101-2 (SAE-B) | ES | ||
2,699.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 183.4 | 175 | 34.701 | 183 | 5 | 127-2 (SAE-C) | ES | ||
2,699.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 153.5 | 175 | 36.74 | 154 | 5 | 127-2 (SAE-C) | IT | ||
2,699.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 138.6 | 175 | 34.161 | 139 | 5 | 127-2 (SAE-C) | IT |
Loading...
Anschluss | Saug- und Anschluss gemäß SAE, Anschlussgewinde: UNC | Antriebswelle | Zylindrische Antriebswelle (Standard) | Position des Druckanschlusses am Flansch | Unten (180° zum Einlass) |
---|---|---|---|---|---|
Regleroption | Keine | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Betätigungsart | Keine |
Reglermodell | Keine | Null-Hub Druckbereich (bar) | Keine | Typ | PVV |
Pumpenmodell | Flügelzellenpumpe | Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn | Devise | 1X |
Anzahl | 84136061 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Pumpendesign | Vorgefertigt |
Dichtungsmaterial | NBR |
BOSCH REXROTH
Standardpreis 1,183.65 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
BOSCH REXROTH
Standardpreis 1,338.65 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
BOSCH REXROTH
Standardpreis 1,551.13 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
BOSCH REXROTH
Standardpreis 5,552.77 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
BOSCH REXROTH
Standardpreis 1,353.15 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
BOSCH REXROTH
Standardpreis 1,144.77 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
BOSCH REXROTH
Standardpreis 2,257.01 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.