Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900081891 |
R900086819 |
R900086823 |
R900086824 |
R900932114 |
R900932129 |
R900932177 |
R900932178 |
R900984018 |
R900984019 |
R900984020 |
R900984021 |
R900984022 |
R900984025 |
R900984027 |
R900984028 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Antriebswelle | maximaler Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeiten) | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Saug- und Anschluss | Designgröße | Devise | Flansch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,922.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 315 | 3.76 | 8 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 2 | 2X | 4- Form des Loches Befestigungsflansch gemäß ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 | ||
2,032.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 315 | 4.1 | 13 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 2 | 2X | 4- Form des Loches Befestigungsflansch gemäß ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 | ||
3,073.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 315 | 4.75 | 25 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 3 | 3X | 4- Form des Loches Befestigungsflansch gemäß ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 | ||
3,159.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 280 | 5.12 | 32 | Saug- und Anschluss gemäß SAE | 3 | 3X | 4- Form des Loches Befestigungsflansch gemäß ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 | ||
1,978.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 315 | 3.96 | 11 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 2 | 2X | 4- Form des Loches Befestigungsflansch gemäß ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 | ||
1,873.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 315 | 3.64 | 6 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 2 | 2X | 4- Form des Loches Befestigungsflansch gemäß ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 | ||
2,081.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 315 | 4.26 | 16 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 2 | 2X | 4- Form des Loches Befestigungsflansch gemäß ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 | ||
2,980.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 315 | 4.5 | 20 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 3 | 3X | 4- Form des Loches Befestigungsflansch gemäß ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 | ||
1,902.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 315 | 4.24 | 6 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 2 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | ||
1,951.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 315 | 4.36 | 8 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 2 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | ||
2,007.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 315 | 4.54 | 11 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 2 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | ||
2,062.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 315 | 4.68 | 13 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 2 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | ||
2,111.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 315 | 4.9 | 16 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 2 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | ||
3,009.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 315 | 5.62 | 20 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 3 | 3X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | ||
3,102.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 315 | 5.88 | 25 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 3 | 3X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | ||
3,188.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 280 | 6.25 | 32 | Saug- und Anschluss gemäß SAE | 3 | 3X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Nenndruck (pN) (Standardflüssigkeiten) | 250 | Typ | PGP |
---|---|---|---|---|---|
Pumpenmodell | Innenzahnradpumpe | Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn | Anzahl | 84136031 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Antriebswelle
maximaler Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeiten)
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Saug- und Anschluss
Designgröße
Devise
Flansch
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften