Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R901230028 |
R901230040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,392.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.02 | 40 | ||
1,783.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7.891 | 80 |
Loading...
Antriebswelle | Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 | maximaler Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeiten) | 15 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck (pN) (Standardflüssigkeiten) | 15 | Saug- und Anschluss | Saug- und Anschluss gemäß SAE | Designgröße | 4 |
Typ | PGZ | Pumpenmodell | Gerotorpumpe | Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn |
Devise | 1X | Flansch | 4- Form des Loches Befestigungsflansch gemäß ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 | Anzahl | 84136031 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften