Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900331074 |
R900345609 |
R900485830 |
R900490630 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (MPa) | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,193.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 1.96 | 1.60 | ||
1,992.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 1.98 | 0.63 | ||
1,992.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 1.98 | 0.40 | ||
2,077.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 1.98 | 1.00 |
Loading...
Anschluss | Rohr nach ISO 228/1 | Antriebswelle | Zylinderwellenende | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Typ | PR4 Serie 1X | Pumpenmodell | Radialkolbenpumpe | Drehrichtung | Gegen den Uhrzeigersinn und im Uhrzeigersinn |
Devise | 1X | Anzahl | 84135061 | Anzahl der Druckanschlüsse | 1 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften