Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
R900561857 |
R900563233 |
R900919235 |
R900919237 |
R900950952 |
R900950953 |
R900950954 |
R900950955 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | max. Liefermenge (l / Minute) | maximaler Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeiten) | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Designgröße | Null-Hub Druckbereich (bar) | Devise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,353.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 5.12 | 10 | 06 | 25 bis 50 | 1X | ||
1,353.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 5.26 | 10 | 06 | 50 bis 100 | 1X | ||
1,426.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 70 | 5.15 | 14 | 06 | 15 bis 40 | 1X | ||
1,426.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 70 | 5.15 | 14 | 06 | 40 bis 70 | 1X | ||
1,560.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 100 | 11.36 | 20 | 20 | 25 bis 50 | 2X | ||
1,560.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 100 | 11.4 | 20 | 20 | 50 bis 100 | 2X | ||
1,647.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 100 | 11.34 | 25 | 20 | 25 bis 50 | 2X | ||
1,647.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 100 | 11.38 | 25 | 20 | 50 bis 100 | 2X |
Loading...
Anschluss | Saug- und Anschluss mit Rohr nach DIN EN ISO 228-1 | Antriebswelle | Zylinderwelle mit Parallelkeil | Regleroption | Einstellschraube (Standard) |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Betätigungsart | Direkt betrieben | Reglermodell | Druck-Regler |
Typ | PV7 | Pumpenmodell | Flügelzellenpumpe | Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn |
Flansch | 4- Form des Loches Flansch (gemäß VMDA 24560 Teil 1 und ISO 3019/2) | Anzahl | 84136061 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Pumpendesign | Einstellbar | Dichtungsmaterial | NBR |
BOSCH REXROTH
Standardpreis 1,183.65 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
BOSCH REXROTH
Standardpreis 1,338.65 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
BOSCH REXROTH
Standardpreis 1,551.13 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
BOSCH REXROTH
Standardpreis 1,091.46 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
BOSCH REXROTH
Standardpreis 5,552.77 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
BOSCH REXROTH
Standardpreis 1,144.77 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
BOSCH REXROTH
Standardpreis 2,257.01 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.