Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Nennbreite (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Anz. der Zähne | Pitch Länge (mm) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.048 | 300 | 1.500 | 1.500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 0 | 300 | 1.500 | 1.500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 | 60 | 300 | 300 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.016 | 68 | 340 | 340 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.016 | 75 | 375 | 375 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.01 | 78 | 390 | 390 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.085 | 78 | 390 | 390 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 0.01 | 84 | 420 | 420 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0 | 84 | 420 | 420 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 | 90 | 450 | 450 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 | 91 | 455 | 455 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0 | 91 | 455 | 455 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 0.025 | 91 | 455 | 455 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 | 100 | 500 | 500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.016 | 100 | 500 | 500 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 0 | 100 | 500 | 500 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 | 109 | 545 | 545 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0 | 122 | 610 | 610 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 0 | 122 | 610 | 610 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0 | 132 | 660 | 660 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 0 | 132 | 660 | 660 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0 | 165 | 825 | 825 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0 | 172 | 860 | 860 |
Loading...
Temperatur von(°C) | -30 | elektrische Leitfähigkeit ja / nein | n | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zahnbreite(mm) | 2.5 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 39269097 |
Norm | ISO 17396 | Abnahmeprüfbescheinigung EN 10204 - 3.1 ja / nein | n | Höhe(mm) | 1.2 |
Externe Spannrollen können mit Ja / Nein verwendet werden | Ja | Zahnwinkel(°) | 25 | Gurtbandstärke(mm) | 2.7 |
Profil | AT5 | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Tonhöhe p(mm) | 5 |
Technisches Material | Polyurethan | Wartung erforderlich | n | Zahnprofil | Trapezförmig |
Öl resistent | Gut | Spannschnüre | Spannschnüre aus Stahl | Temperatur bis(°C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Nennbreite(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Anz. der Zähne
Pitch Länge(mm)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften