Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R901069995 |
R901069996 |
R901069997 |
R901070000 |
R901070094 |
R901070099 |
R901070103 |
R901070105 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Gewicht pro | Spool - Symbol | Hilfsbetätigungsvorrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.284 | 1 | N | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.28 | 1 | P | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.288 | 1 | N | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.276 | 1 | P | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.315 | 1 | C | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.312 | 1 | U | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.313 | 100 | C | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.314 | 1 | U | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) |
Loading...
max. Liefermenge (l / Minute) | 55 | Spulenrücklauf im Hauptventil | Über den Frühling | Spulenposition | Nicht überwacht |
---|---|---|---|---|---|
Einschraubbohrung | Hochleistungs- und Schraubloch R/T-11A | Ventil Ausführung | Wegeschieber | Spannung (V/Hz) | Ohne Spule |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84812010 | Nenngröße | 1 |
Betätigungsart | Direkt betrieben | Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung | Hauptverbindungen | 2 |
maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 | Elektrischer Anschluss | Keine | Betätigung | Elektrisch |
Typ | KKDE | Devise | A | Magnetventil | Hochleistungsmagnet, Wet-Pin (Einschalten in Öl) mit abnehmbarer Spule |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Öl steuern | Keine | Drosseleinsatz Durchmesser(mm) | Keine |
Einstellungsmodell | Mechanisch | Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Gewicht pro
Spool - Symbol
Hilfsbetätigungsvorrichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften