Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900500051 |
R900500226 |
R900500258 |
R900500471 |
R900500547 |
R900501038 |
R900501385 |
R900503336 |
R900507303 |
R900594125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Druckstufe in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 10 DP2-4X/150Y | 3.06 | 150 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 10 DP2-4X/150YM | 3.04 | 150 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | DR 10 DP3-4X/75YM | 3.14 | 75 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 10 DP2-4X/75Y | 3.08 | 75 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 10 DP2-4X/75YM | 3.04 | 75 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | DR 10 DP1-4X/75YM | 3.14 | 75 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 10 DP2-4X/210YM | 3.1 | 210 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | DR 10 DP1-4X/210Y | 3.16 | 210 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Drehknopf | DR 10 DP1-4X/150Y | 3.12 | 150 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe | DR 10 DP2-4X/210Y | 3.04 | 210 |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | max. Liefermenge (l / Minute) | 80 | Ventil Ausführung | Druckreduzierventil |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Vorsteuerventil | Keine | Nenngröße | 10 |
Betätigungsart | Direkt betrieben | maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 | Typ | DR |
Anschluss | Druckreduzierung im Kanal P1 | Devise | 4X | Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil |
Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Interne Öl und externe Öl |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Mechanisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einstellelement
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Druckstufe in bar
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften