Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R901029966 |
R901029967 |
R901029968 |
R901029969 |
R901029970 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Druckstufe in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,969.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | DBETE-6X/50G24K31A1V | 1.6 | 50 | ||
2,969.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | DBETE-6X/100G24K31A1V | 1.6 | 100 | ||
2,969.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | DBETE-6X/200G24K31A1V | 1.58 | 200 | ||
2,969.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | DBETE-6X/315G24K31A1V | 1.601 | 315 | ||
2,969.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | DBETE-6X/350G24K31A1V | 1.6 | 350 |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | max. Liefermenge (l / Minute) | 2 | Einstellelement | Elektrisch |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Spannung (V/Hz) | DC 24 V | Vorsteuerventil | Keine |
Nenngröße | 6 | Betätigungsart | Proportional | elektrische Verbindungen | Sollwert 0 bis 10 V. |
maximaler Betriebsdruck (bar) | 420 | Art der Verbindung | Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175201-804 | Typ | DBETE |
Devise | 6X | Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil | Anzahl | 84812010 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Keine | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Einstellungsmodell | Elektrisch | Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Druckstufe in bar
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften