Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900937595 |
R900940791 |
R900941212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Spool - Symbol | Überwachung der Spulenposition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.54 | E63 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.741 | E68 | Überwachte Spulenposition a | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.534 | E68 | - |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | max. Liefermenge (l / Minute) | 50 | Spulenrücklauf im Hauptventil | Keine |
---|---|---|---|---|---|
Spulenposition | Nicht überwacht | Einschraubbohrung | Kein Einschraubventil | Ventil Ausführung | Absperrventil |
Gegendruckventil / Vorsteuerventil | Ohne | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Spannung (V/Hz) | DC 24 V |
Vorsteuerventil | Keine | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84812010 |
Nenngröße | 6 | Betätigungsart | Direktbetätigtes Sandwichplattenventil | Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung |
Hauptverbindungen | 4 | maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 | Elektrischer Anschluss | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) |
Betätigung | Elektrisch | Typ | Z4WE | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard) |
Devise | 3X | Magnetventil | Hochleistungsmagnet, Wet-Pin (Einschalten in Öl) mit abnehmbarer Spule | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Einstellungsmodell | Elektrisch | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Spool - Symbol
Überwachung der Spulenposition
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften