Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900203849 |
R900203850 |
R900203851 |
R900203852 |
R900203853 |
R900203854 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Druckstufe in bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | DBDS 2 K2X/25 | 0.234 | 25 | ||
213.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | DBDS 2 K2X/50 | 0.235 | 50 | ||
213.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | DBDS 2 K2X/100 | 0.23 | 100 | ||
213.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | DBDS 2 K2X/200 | 0.23 | 200 | ||
213.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | DBDS 2 K2X/315 | 0.23 | 315 | ||
213.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | DBDS 2 K2X/420 | 0.238 | 420 |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | max. Liefermenge (l / Minute) | 2 | Einstellelement | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe |
---|---|---|---|---|---|
Ventil Ausführung | Überdruckventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Vorsteuerventil | Keine |
Nenngröße | 2 | Betätigungsart | Direkt betrieben | maximaler Betriebsdruck (bar) | 420 |
Typ | DBD | Anschluss | Als Einschraubventil (Kartusche) | Devise | 2X |
Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil | Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Öl steuern | Keine | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Mechanisch |
Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Druckstufe in bar
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften