DICHTOMATIK Rillenring, Ausführung SN 36

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0067022445
0067022448
0067022453
0067022454
0067022457
0067022463
0067022471
0067022474
0067022480
0067022481
0067022483
0067022486
0067022490
0067022496
0067024314
0067065492
0067066742
0067079848
0067079852
0067079868
0067079871
0067080621
0067168365
0067168389
0067168407
0067168409
0067168414
0067168432
0067168449
0067168460
0067168462
0067168465
0067168483
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design Zolltarifgewicht
(kg)
Durchmesser D.
(mm)
Breite
(mm)
Dicke s
(mm)
Durchmesser d
(mm)
Anzahl

23.23 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.002307302284129080

23.25 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.002335.8332584129080

21.71 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.003365.8362884129080

25.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SN 360.003368362884129080

23.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SN 360.003388383084129080

21.78 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.003436433584129080

22.03 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.003485.8484084129080

21.09 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.0075010504084129080

24.68 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage SN 360.005588585084129080

25.48 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.006607605084129080

23.98 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.006638635584129080

28.12 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.006688686084129080

24.83 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage SN 360.012729726084129080

27.43 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.014829827084129080

23.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage SN 360.005428423284129080

28.12 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.016813686084129080

-

1 5 Arbeitstage SN 360.016105131059784129040

23.89 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.003486484084129080

23.89 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.003506504284129080

24.83 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.007738736584129080

27.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SN 360.007788787084129080

23.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SN 360.002336332584129080

20.43 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.001285282284129080

21.40 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.016346342484129040

25.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage SN 360.003387382884129080

25.43 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.002385.8383084129080

21.71 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.0054010403084129080

21.78 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.0064510453584129080

23.89 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.005507504084129080

23.02 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.0065310534584129040

23.02 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.005548544684129080

23.02 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.0085510554584129080

23.98 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage SN 360.007657.2655584129080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -40::100 Gleitgeschwindigkeit m/s 0.5 Wirksamkeit Einfachwirkend
Ausführung Symmetrisch Zolltarifgewichtseinheit kg Shorehärte 95
Typ Kolbendichtung | Stab Zolltarifgewicht pro 1 Technisches Material TPU
Herkunftsland des Zolltarifs TW

Technischer Support