Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Oberflächenbehandlung]
Die Seeger Ringe von SEEGER-ORBIS dienen dazu, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern. Dank des Werkstoffes, Federstahl, sind diese besonders Federstahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RA4-BLS
Teilenummer
|
---|
RA4-BLS |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Öffnungswerte ungeklemmt (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser der Welle d1 Text | Durchmesser d2 (mm) | Länge n (mm) | Dicke s (mm) | Außendurchmesser d4 (mm) | Dicke s Toleranz (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 5 Arbeitstage | 3.34 | 0.171 | 0.74 | 5.0 - 7.0 | 4 | 1.2 | 0.7 | 8.85 | ±0.02 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | DIN 6799 | Typ | RA |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1000 | Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsscheiben für Wellen / Seegerringe, Modell RA / Stahl / DIN 6799 / C-förmig, die Teilenummer ist RA4-BLS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RA4-BLS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öffnungswerte ungeklemmt(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Nutbreite m min.(mm)
Durchmesser der Welle d1 Text
Durchmesser d2(mm)
Länge n(mm)
Dicke s(mm)
Außendurchmesser d4(mm)
Dicke s Toleranz(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RA19-BLS |
RA2.3-BLS |
RA24-BLS |
RA5-BLS |
RA6-BLS |
RA7-BLS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Öffnungswerte ungeklemmt (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser der Welle d1 Text | Durchmesser d2 (mm) | Länge n (mm) | Dicke s (mm) | Außendurchmesser d4 (mm) | Dicke s Toleranz (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 100 | 5 Arbeitstage | 15.92 | 6.108 | 1.8 | 20.0 - 31.0 | 19 | 3.5 | 1.75 | 36.5 | ±0.03 | ||
0.02 € | 200 | auf Anfrage | 1.94 | 0.07 | 0.64 | 3.0 - 4.0 | 2.3 | 1 | 0.6 | 5.9 | ±0.02 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 21.88 | 8.48 | 2.05 | 25.0 - 38.0 | 24 | 4 | 2 | 43.5 | ±0.03 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 4.11 | 0.24 | 0.74 | 6.0 - 8.0 | 5 | 1.2 | 0.7 | 10.85 | ±0.02 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 5.26 | 0.28 | 0.74 | 7.0 - 9.0 | 6 | 1.2 | 0.7 | 11.8 | ±0.02 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 5.84 | 0.48 | 0.94 | 8.0 - 11.0 | 7 | 1.5 | 0.9 | 13.8 | ±0.02 |