DICHTOMATIK Abstreifer Ausführung AM54

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0067021753
0067041843
0067045261
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Innen-Ø
(Ø)
Höhe H1
(mm)
Gewicht
(kg)
Höhe
(mm)

23.45 €

1 Verfügbar 62 Arbeitstage 453540.0074

-

1 auf Anfrage 85707.50.0337.5

-

1 auf Anfrage 38257.50.0097.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design AM54 Ausführung Metallverstärkt Gewichtseinheit kg
Shorehärte 95 Temperaturbereich von / bis(°C) -40 bis +100 Norm DIN 3602
Typ Schaber Gewicht pro 1 Funktionalität Einfachwirkend
Grundfarbe blau Technisches Material TPU Anzahl 84879090
Herkunftsland TW

Technischer Support