Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (Ø) | Höhe H1 (mm) | Gewicht (kg) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 34 | 25 | 5 | 0.002 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 78 | 70 | 4 | 0.005 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 71 | 63 | 4 | 0.005 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 53 | 45 | 4 | 0.003 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 20 | 4 | 0.001 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 38 | 30 | 4 | 0.002 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 88 | 80 | 4 | 0.006 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 16 | 4 | 0.001 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 68 | 60 | 4 | 0.005 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 38 | 4 | 0.003 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 108 | 100 | 4 | 0.008 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 36 | 4 | 0.003 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 63 | 55 | 4 | 0.004 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 42 | 4 | 0.003 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 48 | 40 | 4 | 0.003 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 32 | 4 | 0.002 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 58 | 50 | 4 | 0.004 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 14 | 4 | 0.001 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | 18 | 4 | 0.001 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 28 | 4 | 0.002 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 33 | 25 | 4 | 0.002 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 43 | 35 | 4 | 0.002 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 76 | 68 | 4 | 0.005 | 7 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 12 | 4 | 0.001 | 7 |
Loading...
Design | AE41 | Ausführung | Ohne Platte | Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Shorehärte | 90 | Temperaturbereich von / bis(°C) | -40 bis +100 | Norm | DIN 3602 |
Typ | Schaber | Gewicht pro | 1 | Funktionalität | Einfachwirkend |
Grundfarbe | Schwarz | Technisches Material | NBR | Anzahl | 40169300 |
Herkunftsland | TR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Innen-Ø(Ø)
Höhe H1(mm)
Gewicht(kg)
Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften