Duplex-Rollenketten / GT4 WINNER / Stahl / europäischer Typ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70295062005
72710082001
72710102001
72710122001
72720162001
72720202001
72720242001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung Zolltarif - Gewicht
(kg)
Einzelkomponenten Zugfestigkeit
(kN)
Länge
(mm)
Durchschnittliche Zugfestigkeit
(kN)
Breite über innerem Glied b2
(mm)
Durchmesser des Stiftes d2
(mm)
Breite (Zoll) b1
(Zoll)
Innenbreite b1
(mm)
Zugfestigkeit TSUBAKI
(kN)
Minimale Zugfestigkeit ISO
(kN)
Tonhöhe (Zoll) p
(Zoll)
Typ Durchmesser der Rolle d1
(mm)
Stiftlänge a1
(mm)
Maximale Stiftlänge a2
(mm)
Link Höhe g
(mm)
Kennzeichnung

103.40 €

5 5 Arbeitstage 9.5250.751A, B, C, E, S1710.2418.78.323.287/325.721716.93/806B-26.3522.4248.270295062005

130.05 €

5 5 Arbeitstage 12.71.361A, B, C, E, L, S3213.9235.210.954.455/167.753231.11/208B-28.5130.634.51272710082001

137.91 €

5 5 Arbeitstage 15.8751.918A, B, C, E, L, S44.516.594912.655.083/89.6544.544.55/810B-210.1635.739.414.772710102001

169.86 €

5 5 Arbeitstage 19.052.558A, B, C, E, L, S6119.4667.115.285.727/1611.686157.83/412B-212.0741.745.916.172710122001

314.66 €

5 5 Arbeitstage 25.45. 6A, B, C, E, L, S12831.8814125.028.28-17.02128106116B-215.8867.175.221-

456.43 €

5 5 Arbeitstage 31.757.068A, B, C, L, S19736.4521728.3610.193/419.561971701 1/420B-219.0576.584.626-

821.22 €

5 5 Arbeitstage 38.114.268A, B, C, L, S33548.3636937.414.63125.43352801 1/224B-225.4101.6112.833.472720242001

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Glieder 2 Design europäisch Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 73151190 Norm DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell
Anzahl Reihen 2 Modellreihen BS GT4 WINNER Kennzeichnung Unlegierter Stahl
Zolltarif - Herkunftsland JP Technisches Material Stahl Wartung erforderlich Ja

Technischer Support