Simplex-Rollenketten / G7 / Stahl / amerikanischer Typ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0120080000
0801000250
1970350000
1970400000
1970500000
1970600000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung Zolltarif - Gewicht
(kg)
Einzelkomponenten Breite über innerem Glied b2
(mm)
Durchmesser des Stiftes d2
(mm)
Breite (Zoll) b1
(Zoll)
Innenbreite b1
(mm)
Zugfestigkeit TSUBAKI
(kN)
Minimale Zugfestigkeit ISO
(kN)
Tonhöhe (Zoll) p
(Zoll)
Typ Durchmesser der Rolle d1
(mm)
Stiftlänge a1
(mm)
Maximale Stiftlänge a2
(mm)
Link Höhe g
(mm)
Zolltarif - Herkunftsland Kennzeichnung

186.37 €

5 5 Arbeitstage 25.42.4A, B, C, E, L, S22.287.94-15.8871.661.2116A-115.8832.536.624.1DE0120080000

47.28 €

5 5 Arbeitstage 6.350.141C, E, L4.662.31-3.183.60.141/404C-13.37.68.35.84JP0801000250

66.15 €

5 5 Arbeitstage 9.5250.354A, B, C, E7.283.59-4.789.88.73/806A-15.0811.713.59JP1970350000

75.77 €

5 5 Arbeitstage 12.70.64A, B, C, E, L10.953.97-7.9517.715.21/208A-17.9216.517.912JP1970400000

82.68 €

5 5 Arbeitstage 15.8751.082A, B, C, E, L, S13.535.09-9.5328.4245/810A-110.1620.622.515JP1970500000

116.29 €

5 5 Arbeitstage 19.051.528A, B, C, E, L, S17.55.961/212.740.234.33/412A-111.9125.728.218.1DE1970600000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Glieder 1 Design amerikanisch Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 73151190 Norm DIN 8188/ISO 606, amerikanischer Modell
Anzahl Reihen 1 Modellreihen ANSI G7 Kennzeichnung Unlegierter Stahl
Technisches Material Stahl Wartung erforderlich Ja

Technischer Support