Triplex--Rollenketten / GT4 WINNER / Stahl / europäischer Typ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70295063005
72710083001
72710103001
72710123001
72720163001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung Zolltarif - Gewicht
(kg)
Einzelkomponenten Zugfestigkeit
(kN)
Länge
(mm)
Durchschnittliche Zugfestigkeit
(kN)
Breite über innerem Glied b2
(mm)
Durchmesser des Stiftes d2
(mm)
Breite (Zoll) b1
(Zoll)
Innenbreite b1
(mm)
Zugfestigkeit TSUBAKI
(kN)
Minimale Zugfestigkeit ISO
(kN)
Tonhöhe (Zoll) p
(Zoll)
Typ Durchmesser der Rolle d1
(mm)
Stiftlänge a1
(mm)
Maximale Stiftlänge a2
(mm)
Link Höhe g
(mm)
Kennzeichnung

174.11 €

5 5 Arbeitstage 9.5251.155A, B, C, E, S24.910.2427.48.323.287/325.7224.924.93/806B-36.3532.834.38.270295063005

194.74 €

5 5 Arbeitstage 12.72.001A, B, C, E, L, S47.513.9252.310.954.455/167.7547.544.51/208B-38.5144.548.41272710083001

208.40 €

5 5 Arbeitstage 15.8752.798A, B, C, E, L, S66.816.5973.512.655.083/89.6566.866.75/810B-310.1652.35614.772710103001

254.78 €

5 5 Arbeitstage 19.053.608A, B, C, E, L, S9219.4610115.285.727/1611.689286.73/412B-312.0761.265.416.172710123001

471.91 €

5 5 Arbeitstage 25.48.2A, B, C, E, L, S19231.8821125.028.28-17.02192160116B-315.8899107.121-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Glieder 3 Design europäisch Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 73151190 Norm DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell
Anzahl Reihen 3 Modellreihen BS GT4 WINNER Kennzeichnung Unlegierter Stahl
Zolltarif - Herkunftsland JP Technisches Material Stahl Wartung erforderlich Ja

Technischer Support