Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0066329120000 |
0066343460000 |
0066343540000 |
0066343700000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Statische Traglast radial (N) | Tragzahl (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | lichte Höhe r1s min. (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | lichte Höhe (mm) | Neigungswinkel (°) | Durchmesser d2 (mm) | Gesamthöhe l4 (mm) | Breite C (mm) (mm) | Breite B (mm) | Toleranz, Durchmesser d1 (mm) | Durchmesser dk (mm) | Durchmesser D. (mm) | Höhe h2 (mm) | Toleranz, Breite C. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65600 | 29600 | 0.346 | 0.3 | 24.1 | 0.030-0.082 | 9 | 50 | 63 | 19 | 16 | -0.01 | 29 | 35 | 38 | 20 | ||
49.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 68800 | 48300 | 0.53 | 0.6 | 29.3 | 0.037-0.1 | 7 | 55 | 72.5 | 23 | 20 | -0.01 | 35.5 | 42 | 45 | 24 | ||
59.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 116000 | 62300 | 0.87 | 0.6 | 34.2 | 0.037-0.1 | 6 | 65 | 83.5 | 28 | 22 | -0.01 | 40.7 | 47 | 51 | 29 | ||
97.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 306000 | 99100 | 2.4 | 0.6 | 45 | 0.043-0.12 | 7 | 100 | 119 | 35 | 28 | -0.012 | 53 | 62 | 69 | 36.5 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Design | Stab | Befestigungsart | Quadratisches Schweißende |
---|---|---|---|---|---|
Tribologische Paarung | Stahl/ Stahl | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84833080 | Toleranz, Breite B.(mm) | -0.12 |
Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Modellreihen | GF.. | Zoll / Metrik | Metrisch |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl | Wartung erforderlich | Ja |
lichte Höhe Identifikator | CN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
lichte Höhe r1s min.(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
lichte Höhe(mm)
Neigungswinkel(°)
Durchmesser d2(mm)
Gesamthöhe l4(mm)
Breite C (mm)(mm)
Breite B(mm)
Toleranz, Durchmesser d1(mm)
Durchmesser dk(mm)
Durchmesser D.(mm)
Höhe h2(mm)
Toleranz, Breite C.(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften