Gelenkköpfe mit Innengewinde / 00663□□□ / offen / Maßreihe K / wartungsfrei (0066308120000)

Gelenkköpfe mit Innengewinde / 00663□□□ / offen / Maßreihe K / wartungsfrei 0066308120000

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 0066308120000

Marke: ELGES

Preis: 27.29

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Statische Traglast radial: 18500 N

Tragzahl: 18100 kN

Höhe h1: 43 mm

Zolltarif - Gewicht: 0.076 kg

Schultermaß Maß (d1): 12.9 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0066308120000

Teilenummer
0066308120000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Höhe h1
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Neigungswinkel
(°)
Durchmesser d5
(mm)
Zentral Länge l7
(mm)
Durchmesser d2
(mm)
Gesamthöhe l4
(mm)
Breite C (mm)
(mm)
Breite B
(mm)
Höhe l5
(mm)
Durchmesser W.
(mm)
Toleranz, Durchmesser d1
(mm)
Modellreihen Durchmesser dk
(mm)
Durchmesser d4
(mm)
Faden l3
(mm)
Faden Durchmesser D.
(mm)

27.29 €

1 5 Arbeitstage 1850018100430.07612.9131915285710.5146.5170.015GIKR..19.051520M1022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Anschlussgewinde, Richtung Rechtsgewinde lichte Höhe r1s min.(mm) 0.3
Design Stab lichte Höhe(mm) 0-0.035 Befestigungsart Innengewinde
Tribologische Paarung Stahl/ PFTE-Folie Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84833080 Toleranz, Breite B.(mm) -0.12
Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Zoll / Metrik Metrisch Zolltarif - Herkunftsland DE
Technisches Material Stahl Wartung erforderlich Nein lichte Höhe Identifikator CN

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Innengewinde / 00663□□□ / offen / Maßreihe K / wartungsfrei, die Teilenummer ist 0066308120000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0066308120000.

Produktvarianten

Teilenummer
0066308200000
0066308390000
0066309600000
0066312740000
0066350240000
0066350910000
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Höhe h1
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Neigungswinkel
(°)
Durchmesser d5
(mm)
Zentral Länge l7
(mm)
Durchmesser d2
(mm)
Gesamthöhe l4
(mm)
Breite C (mm)
(mm)
Breite B
(mm)
Höhe l5
(mm)
Durchmesser W.
(mm)
Toleranz, Durchmesser d1
(mm)
Modellreihen Durchmesser dk
(mm)
Durchmesser d4
(mm)
Faden l3
(mm)
Faden Durchmesser D.
(mm)

31.32 €

1 5 Arbeitstage 2080024000500.1215.4132217326612166.5190.018GIKR..22.22517.522M1226

53.23 €

1 5 Arbeitstage 4530038600640.2419.4152823428515218220.018GIKR..28.5752228M1632

61.25 €

1 5 Arbeitstage 4530038600640.23619.4152823428515218220.018GIKPR..28.5752228M16x1,532

36.05 €

1 5 Arbeitstage 2080024000500.1215.4132217326612166.5190.018GIKPR..22.22517.522M12x1.2526

68.88 €

1 5 Arbeitstage 4560056600770.4324.414352650102182510300.021GIKR..34.92527.533M20x1,540

19.28 €

1 5 Arbeitstage 79907750300.027913131120406.7595110.012GIKR..12.71012M616

Technischer Support