Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Statische Traglast radial (N) | Tragzahl (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | lichte Höhe (mm) | Neigungswinkel (°) | Breite C (mm) (mm) | Toleranz, Breite B. (mm) | Breite B (mm) | Toleranz, Durchmesser d1 (mm) | Durchmesser dk (mm) | Durchmesser D. (mm) | Toleranz, Durchmesser D. (mm) | r (min.) (mm) | Toleranz, Breite C. (mm) | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3040000 | 608000 | 4.02 | 0.085-0.165 | 7 | 55 | -0.2 | 70 | -0.02 | 130 | 150 | -0.018 | 1 | -0.5 | 1 | ||
13.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 84700 | 16900 | 0.026 | 0.04-0.082 | 8 | 9 | -0.12 | 12 | -0.008 | 22 | 26 | -0.009 | 0.3 | -0.24 | 0.3 | ||
13.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 106000 | 21300 | 0.041 | 0.04-0.082 | 10 | 10 | -0.12 | 14 | -0.008 | 25 | 30 | -0.009 | 0.3 | -0.24 | 0.3 | ||
13.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 148000 | 29600 | 0.065 | 0.04-0.082 | 9 | 12 | -0.12 | 16 | -0.01 | 29 | 35 | -0.011 | 0.3 | -0.24 | 0.3 | ||
15.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 241000 | 48300 | 0.112 | 0.05-0.1 | 7 | 16 | -0.12 | 20 | -0.01 | 35.5 | 42 | -0.011 | 0.6 | -0.24 | 0.6 | ||
17.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 311000 | 62300 | 0.145 | 0.05-0.1 | 6 | 18 | -0.12 | 22 | -0.01 | 40.7 | 47 | -0.011 | 0.6 | -0.24 | 0.6 | ||
22.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400000 | 79900 | 0.221 | 0.05-0.1 | 6 | 20 | -0.12 | 25 | -0.012 | 47 | 55 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
27.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 496000 | 99100 | 0.307 | 0.06-0.12 | 7 | 22 | -0.12 | 28 | -0.012 | 53 | 62 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
8.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17000 | 3400 | 0.004 | 0.032-0.068 | 13 | 4 | -0.12 | 6 | -0.008 | 10 | 14 | -0.008 | 0.3 | -0.24 | 0.3 | ||
67.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1220000 | 245000 | 1.005 | 0.06-0.12 | 6 | 36 | -0.15 | 44 | -0.015 | 80 | 90 | -0.015 | 1 | -0.4 | 1 | ||
93.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1560000 | 313000 | 1.533 | 0.072-0.165 | 6 | 40 | -0.15 | 49 | -0.015 | 92 | 105 | -0.015 | 1 | -0.4 | 1 | ||
8.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28000 | 5590 | 0.007 | 0.032-0.068 | 15 | 5 | -0.12 | 8 | -0.008 | 13 | 16 | -0.008 | 0.3 | -0.24 | 0.3 | ||
125.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2010000 | 402000 | 2.26 | 0.072-0.165 | 6 | 45 | -0.15 | 55 | -0.015 | 105 | 120 | -0.015 | 1 | -0.4 | 1 | ||
163.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2440000 | 489000 | 2.7 | 0.072-0.165 | 5 | 50 | -0.2 | 60 | -0.02 | 115 | 130 | -0.018 | 1 | -0.5 | 1 | ||
9.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 54000 | 10800 | 0.017 | 0.032-0.068 | 11 | 7 | -0.12 | 10 | -0.008 | 18 | 22 | -0.009 | 0.3 | -0.24 | 0.3 | ||
42.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 785000 | 157000 | 0.542 | 0.06-0.12 | 6 | 28 | -0.12 | 35 | -0.012 | 66 | 75 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
23.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 106000 | 21300 | 0.042 | 0.04-0.082 | 10 | 10 | -0.12 | 14 | -0.008 | 25 | 30 | -0.009 | 0.3 | -0.24 | 0.3 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Design | Kugellager | Tribologische Paarung | Stahl/ Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Anzahl | 84833080 | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Modellreihen | GE.. |
Zoll / Metrik | Metrisch | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl |
Wartung erforderlich | Ja | lichte Höhe Identifikator | CN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
lichte Höhe(mm)
Neigungswinkel(°)
Breite C (mm)(mm)
Toleranz, Breite B.(mm)
Breite B(mm)
Toleranz, Durchmesser d1(mm)
Durchmesser dk(mm)
Durchmesser D.(mm)
Toleranz, Durchmesser D.(mm)
r (min.)(mm)
Toleranz, Breite C.(mm)
r1 (min.)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften