Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0066499550000 |
0066500230000 |
0066500900000 |
0066501550000 |
0066502280000 |
0066502600000 |
0066503090000 |
0066503410000 |
0066503920000 |
0066504300000 |
0066504730000 |
0066505540000 |
0066506860000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Statische Traglast radial (N) | Tragzahl (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | lichte Höhe (mm) | Neigungswinkel (°) | Breite C (mm) (mm) | Toleranz, Breite B. (mm) | Breite B (mm) | Toleranz, Durchmesser d1 (mm) | Durchmesser dk (mm) | Durchmesser D. (mm) | Toleranz, Durchmesser D. (mm) | r (min.) (mm) | Toleranz, Breite C. (mm) | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 81300 | 48800 | 0.038 | 0-0.04 | 10 | 10 | -0.12 | 14 | -0.008 | 25 | 30 | -0.009 | 0.3 | -0.24 | 0.3 | ||
33.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 113000 | 67900 | 0.059 | 0-0.04 | 9 | 12 | -0.12 | 16 | -0.01 | 29 | 35 | -0.011 | 0.3 | -0.24 | 0.3 | ||
43.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 213000 | 128000 | 0.108 | 0-0.05 | 7 | 16 | -0.12 | 20 | -0.01 | 35.5 | 42 | -0.011 | 0.6 | -0.24 | 0.6 | ||
54.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 275000 | 165000 | 0.136 | 0-0.05 | 6 | 18 | -0.12 | 22 | -0.01 | 40.7 | 47 | -0.011 | 0.6 | -0.24 | 0.6 | ||
57.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 353000 | 212000 | 0.212 | 0-0.05 | 6 | 20 | -0.12 | 25 | -0.012 | 47 | 55 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
67.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 466000 | 280000 | 0.307 | 0-0.06 | 7 | 22 | -0.12 | 28 | -0.012 | 53 | 62 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
81.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 600000 | 360000 | 0.396 | 0-0.06 | 7 | 25 | -0.12 | 32 | -0.012 | 60 | 68 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
93.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 739000 | 444000 | 0.531 | 0-0.06 | 6 | 28 | -0.12 | 35 | -0.012 | 66 | 75 | -0.013 | 0.6 | -0.3 | 1 | ||
131.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1150000 | 691000 | 0.979 | 0-0.06 | 6 | 36 | -0.15 | 44 | -0.015 | 80 | 90 | -0.015 | 1 | -0.4 | 1 | ||
186.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1470000 | 883000 | 1.498 | 0-0.072 | 6 | 40 | -0.15 | 49 | -0.015 | 92 | 105 | -0.015 | 1 | -0.4 | 1 | ||
239.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1890000 | 1130000 | 2.26 | 0-0.072 | 6 | 45 | -0.15 | 55 | -0.015 | 105 | 120 | -0.015 | 1 | -0.4 | 1 | ||
315.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2300000 | 1380000 | 2.68 | 0-0.072 | 5 | 50 | -0.2 | 60 | -0.02 | 115 | 130 | -0.018 | 1 | -0.5 | 1 | ||
726.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4480000 | 2690000 | 7.88 | 0-0.085 | 6 | 70 | -0.2 | 85 | -0.02 | 160 | 180 | -0.025 | 1 | -0.5 | 1 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Stahl | Design | Kugellager | Tribologische Paarung | Hartchrom / ELGOGLIDE |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Anzahl | 84833080 | Markierungsabdeckung / Dichtung | 2RS | Modellreihen | GE.. |
Zoll / Metrik | Metrisch | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl |
Wartung erforderlich | Nein | lichte Höhe Identifikator | CN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
lichte Höhe(mm)
Neigungswinkel(°)
Breite C (mm)(mm)
Toleranz, Breite B.(mm)
Breite B(mm)
Toleranz, Durchmesser d1(mm)
Durchmesser dk(mm)
Durchmesser D.(mm)
Toleranz, Durchmesser D.(mm)
r (min.)(mm)
Toleranz, Breite C.(mm)
r1 (min.)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften