Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 23/1/2022 bis 0:00 (CET) 24/1/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ELGES Gelenkkopf, mit runden Anschweißenden, offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0066357680000
0066357760000
0066357840000
0066358060000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
lichte Höhe r1s min.
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
lichte Höhe
(mm)
Neigungswinkel
(°)
Zentral Länge l7
(mm)
Durchmesser d2
(mm)
Gesamthöhe l4
(mm)
Breite C (mm)
(mm)
Breite B
(mm)
Toleranz, Durchmesser d1
(mm)
Durchmesser dk
(mm)
Durchmesser D.
(mm)
Höhe 18
(mm)
Höhe h2
(mm)
d6
(mm)

29.82 €

5 Arbeitstage 53700296000.2390.324.20.030-0.0829275364.51316-0.01293533827.5

40.18 €

5 Arbeitstage 70800483000.4350.629.30.037-0.173264771720-0.0135.54244533.5

47.42 €

5 Arbeitstage 95700623000.6350.634.20.037-0.16377387.51922-0.0140.74745140

73.91 €

5 Arbeitstage 156000991001.2520.6450.043-0.12748921152328-0.012536256952

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Design Stab Befestigungsart Kreisschweißenden
Tribologische Paarung Stahl/ Stahl Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84833080 Toleranz, Breite B.(mm) -0.12
Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Modellreihen GK.. Zoll / Metrik Metrisch
Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl Wartung erforderlich Ja
lichte Höhe Identifikator CN d7(mm) 4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support