Gelenkköpfe mit Außengewinde / 006634□□□ / offen / Maßreihe E / wartungsfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0066306930000
0066326530000
0066326880000
0066339780000
0066339940000
0066340010000
0066340440000
0066341090000
0066342220000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Höhe h1
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
lichte Höhe r1s min.
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
lichte Höhe
(mm)
Neigungswinkel
(°)
Zentral Länge l7
(mm)
Durchmesser d2
(mm)
Gesamthöhe l4
(mm)
Breite C (mm)
(mm)
Breite B
(mm)
Toleranz, Durchmesser d1
(mm)
Durchmesser dk
(mm)
Faden l3
(mm)
Faden Durchmesser D.
(mm)
l1
(mm)

62.72 €

1 5 Arbeitstage 10500051100940.5560.629.30-0.05732641261720-0.0135.553M24x24253

23.43 €

1 5 Arbeitstage 129005850420.0330.310.20-0.0321514245468-0.0081322M81622

24.69 €

1 5 Arbeitstage 206008640480.0530.313.20-0.03212152962.579-0.0081626M101926

28.37 €

1 5 Arbeitstage 3020011300540.0750.314.90-0.03211183471810-0.0081828M122228

35.18 €

1 5 Arbeitstage 4160017800630.150.318.40-0.0482040831012-0.0082234M142634

37.12 €

1 5 Arbeitstage 5650022500690.210.320.70-0.04102346921114-0.0082536M163036

45.25 €

1 5 Arbeitstage 7560031300780.3270.324.20-0.0492753104.51316-0.012943M20x1,53543

88.33 €

1 5 Arbeitstage 139000659001100.9360.634.20-0.0563773146.51922-0.0140.765M30x24765

22.85 €

1 5 Arbeitstage 69303600360.0180.380-0.03213122146.54.46-0.0081018M61418

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Anschlussgewinde, Richtung Rechtsgewinde Design Stab
Befestigungsart Außengewinde Tribologische Paarung Hartchrom / PFTE-Verbundwerkstoff Zolltarif - Gewicht pro 1
Form Zylindrisch Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84833080
Toleranz, Breite B.(mm) -0.12 Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Modellreihen GAR..
Zoll / Metrik Metrisch Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl
Wartung erforderlich Nein lichte Höhe Identifikator CN

Technischer Support