• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ELGES wartungsfreies Schrägkugellager, Hartchrom / ELGOGLIDE, offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0066515340000
0066518790000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Statische Traglast radial
(N)
Tragzahl
(kN)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Design Neigungswinkel
(°)
Breite C (mm)
(mm)
Toleranz, Breite B.
(mm)
Breite B
(mm)
Toleranz, Durchmesser d1
(mm)
Durchmesser dk
(mm)
Durchmesser D.
(mm)
Toleranz, Durchmesser D.
(mm)
r (min.)
(mm)
Axialer Bewegungsbereich s
(mm)
Toleranz, Breite C.
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r1 (min.)
(mm)
Höhe H
(mm)

69.23 €

1 5 Arbeitstage 2390001430000.135Schrägkugellager2.714-0.214-0.01242.547-0.0140.61-0.231.40.215

314.26 €

1 5 Arbeitstage 8670005200000.77Kugellager1.322-0.322-0.01592100-0.0181.55-0.375.60.623

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Tribologische Paarung Hartchrom / ELGOGLIDE Zolltarif - Gewicht pro 1
Form Zylindrisch Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84833080
Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Modellreihen GE.. Zoll / Metrik Metrisch
Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl Wartung erforderlich Nein
lichte Höhe Identifikator CN Toleranz, Höhe H (+ / -)(mm) 0.25

Technischer Support