Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1250978 |
1261326 |
1265485 |
305452 |
318858 |
319773 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Art der Verbindung | Filter | Filter (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 2.3 | Flanschanschluss | BN | 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2.1 | Anschluss | BN | 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2.1 | Anschluss | BN | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2.17 | Flanschanschluss | P | 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2.3 | Flanschanschluss | BN | 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2 | Anschluss | P | 10 |
Loading...
Design der Verstopfungsanzeige | Keine Anschluss möglich | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Designgröße | 162 |
---|---|---|---|---|---|
Typ | BL | Anzahl | 84213925 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Art der Verbindung
Filter
Filter (µm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften