Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008081210000 |
0008091790000 |
0008103040000 |
0008114750000 |
0008126680000 |
0008136480000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | r (min.) (mm) | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Markierungsabdeckung / Dichtung | Schultermaß d2 (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 40 | 12 | 9800 | 22300 | 4750 | 0,6 | Dreiteilige P-Dichtung | NPP-2 | 22,5 | 0,06 | 203-XL-NPP-B | ||
13.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 47 | 14 | 12800 | 18700 | 6600 | 1 | Dreiteilige P-Dichtung | NPP-2 | 26,5 | 0,09 | 204-XL-NPP-B | ||
14.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 52 | 15 | 14000 | 16700 | 7800 | 1 | Dreiteilige P-Dichtung | NPP-2 | 30,3 | 0,119 | 205-XL-NPP-B | ||
15.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 16 | 19500 | 13800 | 11300 | 1 | Einteilig Dichtung mit vulkanisierter Dichtlippe | NPP-1 | 37,4 | 0,19 | 206-XL-NPP-B | ||
19.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 72 | 17 | 25500 | 11700 | 15300 | 1 | Einteilig Dichtung mit vulkanisierter Dichtlippe | NPP-1 | 42,4 | 0,27 | 207-XL-NPP-B | ||
26.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 18 | 32500 | 10300 | 19800 | 1,1 | Einteilig Dichtung mit vulkanisierter Dichtlippe | NPP-1 | 48,4 | 0,32 | 208-XL-NPP-B |
Loading...
Maßeinheit | Metrisch | Lastrichtung | Radial | Artikelausführung | Kugellager mit Radialeinsatz |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Form | Zylindrisch | Methode der Befestigung | Sitz montieren |
Drehrichtung | Abwechselnd | Modellreihen | 2.. | Außenflächendesign | Kugelförmig |
Technisches Material | Stahl | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Anzahl | 84821090 | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
r (min.)(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Markierungsabdeckung / Dichtung
Schultermaß d2(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften