Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3144379 |
3149206 |
3161758 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Inhalt (l) | Anschluss für Hydraulikflüssigkeit | Kolbendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,894.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 2.5 | G1 1/4 | 100 | ||
5,242.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 5 | G 1 | 100 | ||
9,397.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 145 | 20 | G 3/4 | 180 |
Loading...
Kolbendesign | Reibungsarme Ausführung für eine maximale Kolbengeschwindigkeit von 3,5 m/s | Kolbenmaterial | Unlegierter Stahl | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussart der Flüssigkeitsverbindung | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) | maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 | beglaubigt (Zulassung) | Europäische Druckgeräterichtlinie (PED) |
Typ | SK350 | Anzahl | 84798970 | Gasanschluss | Gas G3/4 mit M28 × 1,5/M8 |
Tankmaterial | Unlegierter Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Dichtungsmaterial | NBR / PTFE-Verbindung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Inhalt(l)
Anschluss für Hydraulikflüssigkeit
Kolbendurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften