Hersteller-Teilenummer: 3178525
Marke:
Preis: 264.45 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3178525
max. Liefermenge(l/Min.) | 75 | Spulenposition | Nicht überwacht | Einschraubbohrung | M 22x1.5 _ 10120 |
---|---|---|---|---|---|
Ventil Ausführung | Wegeventil | Ausführung | Einschraubventil | Zolltarifgewicht(kg) | 0.37 |
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Spannung (V/Hz) | DC 24 V | Betätigungsart | Pilotgesteuert |
Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung | Ausgangsposition | Normalerweise geöffnet | Hauptverbindungen | 2 |
Umgebungstemperatur | -20 °C bis + 60 °C. | Spool - Symbol | Y | Maximum Betriebstemperatur(Bar) | 350 |
Elektrischer Anschluss | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | Betätigung | Elektrisch | Typ | WSM10120Y |
Fluidtemperatur der Hydraulikflüssigkeit | -20 °C bis + 100 °C. | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | Leckage | Frei von austretendem Öl (maximal 5 Tropfen / Minute bei Nenndruck) |
Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Drosseleinsatz Durchmesser(mm) | Keine |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | NBR |
Sie befinden sich auf der Seite für HYDAC Wege-Sitzventil WSM10120Y, die Teilenummer ist 3178525.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3178525.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften