HYDAC Wege-Sitzventil WSM06020V

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3135451
3135452
3135461
3135462
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Spannung (V/Hz) Elektrischer Anschluss Dichtungsmaterial

250.77 €

1 5 Arbeitstage 0.12Ohne SpuleKeineNBR

261.54 €

1 5 Arbeitstage 0Ohne SpuleKeineFPM

376.92 €

1 5 Arbeitstage 0.33Wechselspannung 230 V 50/60 HzMit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich)NBR

321.54 €

1 5 Arbeitstage 0.384DC 24 VMit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich)NBR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

max. Liefermenge(l/Min.) 20 Spulenposition Nicht überwacht Einschraubbohrung M 20x1.5 _ 06020
Ventil Ausführung Wegeventil Ausführung Einschraubventil Zolltarifgewichtseinheit kg
Betätigungsart Direkt betrieben Frühlingsrückkehr Mit Federrückstellung Ausgangsposition Normalerweise geöffnet
Hauptverbindungen 2 Umgebungstemperatur -20 °C bis + 60 °C. Spool - Symbol V
Maximum Betriebstemperatur(Bar) 350 Betätigung Elektrisch Typ WSM06020V
Fluidtemperatur der Hydraulikflüssigkeit -20 °C bis + 100 °C. Hilfsbetätigungsvorrichtung Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung Leckage Frei von austretendem Öl (maximal 5 Tropfen / Minute bei Nenndruck)
Anzahl 84812010 Zolltarifgewicht pro 1 Drosseleinsatz Durchmesser(mm) Keine
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support