Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EK-10.100.31 |
EK-10.120.31 |
EK-10.180.31 |
EK-20.250.33 |
EK-20.400.33 |
EK-20.600.33 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Griffstärke D (mm) | Anschraubabstand A (mm) | Besfestigung M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.84 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 100 | 44 | 10 | 100 | M10x1 | |
99.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 120 | 44 | 10 | 120 | M10x1 | |
100.32 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 180 | 44 | 10 | 180 | M10x1 | |
260.58 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 250 | 86 | 20 | 250 | M20x2 | |
280.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 400 | 86 | 20 | 400 | M20x2 | |
306.08 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 600 | 86 | 20 | 600 | M20x2 |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Tragkraft(N) | 1000 | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Gebürstet |
Befestigungsmethode | Außengewinde | Griff, Querschnittform | Runde Form | Werkstoff | 1.4305 (303) |
Oberflächenbehandlung | gebürstet |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Griffstärke D(mm)
Anschraubabstand A(mm)
Besfestigung M
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften