Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28000 | 1760 | 7410 | 0.049 | 0.6 | 0.09 | 11 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 12.. | 02 | 21.2 | 29.6 | 45,000 | C3 | Kunstharz | ||
25.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20000 | 3400 | 12700 | 0.111 | 1 | 0.18 | 14 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 12.. | 04 | 28.9 | 41 | 32,000 | C3 | Kunstharz | ||
22.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18000 | 4000 | 14300 | 0.14 | 1 | 0.21 | 15 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 12.. | 05 | 33.3 | 45.6 | 28,000 | C3 | Kunstharz | ||
24.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15000 | 4650 | 15600 | 0.216 | 1 | 0.24 | 16 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 12.. | 06 | 40.1 | 53 | 24,000 | C3 | Kunstharz | ||
33.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11000 | 6950 | 19900 | 0.405 | 1.1 | 0.36 | 18 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 12.. | 08 | 53.6 | 68.8 | 18,000 | C3 | Kunstharz | ||
42.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10000 | 9150 | 26500 | 0.505 | 1.1 | 0.48 | 20 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 12.. | 10 | 61.7 | 79.5 | 16,000 | C3 | Kunstharz | ||
171.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5300 | 23600 | 57200 | 2.54 | 2 | 1.08 | 30 | Gepresste Stahl | 12.. | 18 | 112 | 142 | 8,500 | C3 | Stahl | ||
30.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15000 | 5400 | 19000 | 0.254 | 1.1 | 0.28 | 17 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 13.. | 05 | 37.8 | 52.5 | 22,000 | CN | Kunstharz | ||
66.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8500 | 13400 | 39000 | 0.925 | 1.5 | 0.7 | 25 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 13.. | 09 | 67.7 | 89.5 | 12,000 | C3 | Kunstharz | ||
26.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26000 | 2040 | 8710 | 0.054 | 0.6 | 0.11 | 14 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 22.. | 02 | 20.9 | 30.2 | 38,000 | CN | Kunstharz | ||
27.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24000 | 2550 | 10600 | 0.083 | 0.6 | 0.14 | 16 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 22.. | 03 | 23.8 | 34.1 | 34,000 | C3 | Kunstharz | ||
41.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12000 | 8800 | 30700 | 0.383 | 1.1 | 0.46 | 23 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 22.. | 07 | 45.3 | 64.2 | 18,000 | C3 | Kunstharz | ||
46.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 11000 | 10000 | 31900 | 0.481 | 1.1 | 0.51 | 23 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 22.. | 08 | 52.4 | 71.6 | 16,000 | C3 | Kunstharz | ||
321.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5300 | - | 70200 | 3.215 | 2 | 1.32 | 40 | Gepresste Stahl | 22.. | 18 | 112 | 142 | 7,500 | C3 | Stahl | ||
514.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4800 | - | 97500 | 5.133 | 2.1 | 1.76 | 46 | Messing, bearbeitet | 22.. | 20 | 124 | 160 | 6,700 | C3 | Messing | ||
222.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.99 | 1.5 | - | 33 | Messing, bearbeitet | 23.. | 08 | 53.7 | 79.2 | - | CN | Messing | ||
81.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10000 | 16000 | 54000 | 0.884 | 1.5 | 0.82 | 33 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 23.. | 08 | 53.7 | 79.2 | 14,000 | C3 | Kunstharz | ||
101.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9000 | 19300 | 63700 | 1.195 | 1.5 | 1 | 36 | Glasfaserverstärktes Polyamid P66 | 23.. | 09 | 60.1 | 87.4 | 13,000 | C3 | Kunstharz | ||
123.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9500 | 20000 | 63700 | 1.615 | 2 | 1.04 | 40 | Gepresste Stahl | 23.. | 10 | 65.8 | 94.4 | 14,000 | C3 | Stahl | ||
146.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7500 | 24000 | 76100 | 2.1 | 2 | 1.25 | 43 | Gepresste Stahl | 23.. | 11 | 72 | 103 | 11,000 | C3 | Stahl | ||
187.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7000 | - | 87100 | 2.6 | 2.1 | 1.46 | 46 | Gepresste Stahl | 23.. | 12 | 76.9 | 112 | 9,500 | C3 | Stahl | ||
281.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6000 | 37500 | 111000 | 3.915 | 2.1 | 1.86 | 51 | Gepresste Stahl | 23.. | 14 | 91.6 | 130 | 8,000 | C3 | Stahl | ||
368.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5600 | 43000 | 124000 | 4.85 | 2.1 | 2.04 | 55 | Gepresste Stahl | 23.. | 15 | 97.8 | 139 | 7,500 | C3 | Stahl |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Design | Pendelkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch | Gewichtseinheit | kg |
Anzahl | 84821090 | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Cage Kennzeichnung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß d2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften